Inovovaná řada MULTILIFT

10/07/2012

Nový MULTILIFT

Nové inovované přečerpávací stanice MULTILIFT jsou nyní k dispozici v sedmi různých verzích. Nový MULTILIFT se snadno instaluje, má vylepšený hladinový snímač, inteligentní řídící panel a jedinečný design sběrné nádrže.

Název produktové řady se nezměnil, nicméně s novou přečerpávací stanicí domovních odpadních vod Grundfos MULTILIFT nyní získáváte mnohem více. 

Perfektní řešení pro různé účely

Přečerpávací stanice čerpá odpadní vodu z toalet, koupelen a dalších sanitárních zařízení umistěných tam, kde není možné využít gravitační samospád do nejbližší kanalizace nebo septiku. Přečerpací stanice MULTILIFT jsou vhodné pro větší obytné budovy, penziony, hotely, nákůpní centra apod.

Celá jednotka je složená z robustní a vodotěsné nádrže, motoru, řídící jednotky, zařízení pro kontrolu hladiny a zpětné klapky. To vše je dodávano jako celek připravený k instalaci.

MULTILIFT je vhodný pro novostavby i rekonstrukce a pro uživatele a instalatéra má řadu výhod:


- odčerpání odpadní vody tam, kde jsou sanitární zařízení umístěna pod úrovní kanalizace nebo daleko od dalšího spádového potrubí
- ochrana proti zpětnému toku
- úspora nákladů na kanalizační potrubí
- možnost umístit do budovy další sanitární zařízení bez nutnosti kopat do základové desky
- kompaktní design a malé rozměry nádrže
- snadná instalace
- spolehlivý provoz
- čistý servis (čerpadla jsou umístěna mimo sběrnou nádrž)

Jedinečný produkt s řadou skvělých vlastností

Instalace nebo výměna přečerpávací stanice je jednoduchá díky flexibilním přípojkám, které umožňují snadné napojení na stávající drenážní potrubí. Snímač hladiny a  inteligentní řídící jednotka neustále řídí provoz čerpací stanice a zajišťují spolehlivý provoz. Jedinečný design sběrné nádrže předchází jejímu ucpání a snižuje frekvenci čištění a údržby.

Nový MULTILIFT bude uvolněn k prodeji 1.8.2012