Ponorná čerpadla a ochrana proti podpětí

03/07/2014

SQ/SQE a ochrana motoru

Provoz ponorných čerpadel SQ a SQE v případě přepětí nebo podpětí

Pro správnou funkci a chod ponorných čerpadel pro čerpání podzemní vody je nutné zajistit správné napětí. Nízké nebo vysoké napětí způsobuje selhání motoru a snižuje dobu životnosti čerpadla. Motory ponorných čerpadel jsou nastaveny na chod při napětí mezi 205-245 V. Provoz při napětí mimo tuto hranici způsobuje:

  • dramatické snížení výkonu čerpadla
  •  zvýšení spotřeba energie
  • přehřátí vinutí v motoru

Zvýšená teplota v motoru zvyšuje opotřebení izolace motoru a zkracuje jeho dobu životnosti.

 

Čerpadla SQ a SQE s integrovanou ochranou motoru

Motory čerpadel SQ a SQE poskytují spolehlivý výkon a umožňují čerpání vody z až 200 m hloubky. Poškození motoru zabraňuje vylepšená technologie a vestavěné prvky:

  •  standardní chod při napětí mezi 150 – 315 V
  • vestavěná ochrana motoru
  • motor zastavuje při napětí mimo interval 150 - 315V
  • motor se sám zapne při návratu napětí do intervalu 150–315 V
  •  není potřeba externí ochrany motoru
  • nižší náklady na instalaci

Podívejte se na video s ukázkou provozu čerpadel SQ při napětí/podpětí

 

Ponorná čerpadla SQ a SQE

Ponorná čerpadla SQ a SQE jsou určená pro čerpání čisté vody z vrtů od průměru 3 palců. Josu ideálním řešením pro zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí.

Čerpadla SQE jsou vybavena motorem s frekvenčním měničem. V setu s řídící jednotkou CU301 a 8l tlakovou nádobou je čerpadlo ideální jako řešení udržování konstatního tlaku v domácnosti.

Čerpadla SQ a SQE jsou vybavena ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

Ponorná čerpadla SQ a sady SQE jsou zařazena do AKCE 2014 a v prodeji za zvýhodněnou cenu.