Škoda Machine Tool

Overview_TEXT

Přehled

Historie výroby obráběcích strojů se značkou ŠKODA sahá až do roku 1911. Vysoká technická úroveň, spolehlivosti a dokonalého provedení řadí ŠKODA MACHINE TOOL mezi přední světové výrobce obráběcích strojů. Horizontální vyvrtávačky ŠKODA reprezentuje řada těžkých pinolových horizontek typu HCW s průměrem vřetena 150-300 mm. Těžkou řadu horizontek doplňuje lehčí řada horizontálních frézek typu FCW  s průměrem vřetena 145 a 150mm. Horizontková pracoviště je možné vybavit otočnými stoly typu TDV s nosností od 25 do 400 t a řadou různých frézovacích a vyvrtávacích hlav a dalšího příslušenství.

Těžké soustruhy ŠKODA SR umožňují soustružení obrobků od průměru 1 000 mm do průměru 5200 mm.Stroje ŠKODA jsou nasazovány do provozů, kde využívají špičkovou technologii a vysokou produktivitu. Zákazníky společnosti jsou takové firmy jako Siemens, Sandvik, Alstom, Wärtsilä, Doosan, Hyundai, Daewoo, Mitsubishi Heavy nebo Japan Steel Works.

U jednoho ze zákazníků z oboru energetického strojírenství pracuje nový stroj Škoda HCW 3. Tento stroj používá různé typy a velikosti nástrojů umístěné v zásobníku a vznikla zde potřeba automatické změny množství dodávané chladící kapaliny v závislosti na pozici nástroje v zásobníku. To znamená, že množství přiváděné kapaliny do nástroje je řízeno přímo z řídícího systému stroje ( pomocí automaticky načtených informací o právě používaném nástroji).

Řesení Grundfos
Grundfos dodal čerpadlo MTRE 3-26/11 a komunikační jednotku CIU 150 ( Profibus) pro efektivní změny parametrů chladící kapaliny  při použití automatické výměny obráběcího nástroje.

CIU 150 zajišťuje přímou komunikaci prostřednictvím sběrnice Profibus mezi řídícím systémem a frekvenčně řízeným čerpadlem MTRE. Průtok čerpadlem je automaticky nastaven při každé změně nástroje.


Výsledek
Celý systém pracuje spolehlivě, obráběcí stroj již obrábí části parních turbin nástroji, do kterých je dodávané množství chladící kapaliny automaticky nastaveno jak podle potřeb používané technologie, tak konkrétního nástroje.


Michal Trejbal, konstruktér stroje, říká:

Potřebovali jsme velké změny v průtoku chladící kapaliny pro velký stroj. U tohoto stroje dochází často ke změně nástroje využívající různé množství chladící kapaliny v závislosti na použité technologii. Hledali jsme otáčkově řízené čerpadlo a něco navíc – schopnost komunikace s řídícím systémem Sinumerik , který používáme na velkých horizontálních strojích. Nakonec jsme zjistili, že náš tradiční dodavatel čerpadel Grundfos, je schopen nabídnout komplexní řešení s čerpadlem MTRE a komunikační jednotkou CIU 150, která je připravena pro přímou komunikaci pomocí sběrnice Profibus. Ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL jsme velmi dobře obeznámeni s prostředím Profibusu, takže naše dokončovací a oživovací práce na tomto zcela novém řešení nebyly tak náročné.

Téma:

Chladící kapalina pro obráběcí stroje

Místo:

Plzeň

Společnost:

Škoda Machine Tool

Contacts_TEXT

Kontakt

Pokud potřebujete podobné řešení, kontaktujte nás, prosím, pro další informace.

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Kontakt

Pokud potřebujete podobné řešení, kontaktujte nás, prosím, pro další informace.

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)