Hotel NH Olomouc

Overview_TEXT

Přehled

Grundfos se stal jediným dodavatelem čerpadel pro hotel NH Olomouc Congress

Hotel NH Olomouc Congress byl otevřen v r. 2010 v Olomouci a vyznačuje se moderní a stylovou atmosférou. Hotel je součástí španělského
hotelového řetězce NH hoteles, který je třetím největším provozovatelem tzv. byznys hotelů v Evropě. Generálním dodavatelem stavby byla
stavební společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Architektem a generálním projektantem byla olomoucká společnost Studio PRAK a.s.

Moderní hotel ve standardu 4**** superior nabízí 280 lůžek, 1500 míst pro kongresové hosty ve variabilních konferenčních sálech.
Součastí hotelu je restaurace, bar, letní terasa, kryté parkoviště s ozeleněnou střechou. Hotel nabízí svým hostům široké sportovní vyžití:
tenisové kurty, sauna, solárium, masáže, bowling, squash, minogof, krytý bazén. Hotel je napojen na sousední
OMEGA centrum sportu a zdraví.

Při stavbě hotelu byly použity prvotřídní a kvalitní materiály a výrobky, proto byla jako dodavatel čerpadel vybrána firma Grundfos s.r.o.
Současně byl kladen důraz na energeticky úsporný provoz čerpadel a Grundfos byl schopen dodat elektronicky regulovaná čerpadla,
která reagují změnou otáček na měnící se podmínky v dané soustavě a tím přináši značné úspory na porvoz celého systému.

Čerpadla Grundfos jsou zde použita pro vytápění, cirkulaci teplé vody, ventilaci a klimatizaci.

Vytápění
Pro účely vytápění bylo instalováno celkem 7 čerpadel Magna v energetické třídě A, která představují špičku v oblasti oběhových čerpadel zejména díky své funkci AUTOadapt, která výrazně snižuje jejich spotřebu el. energie. Všechna čerpadla Magna byla vybavena komunikačními moduly, které umožňují dálkové řízení těchto čerpadel v rámci systému řízení budovy.

Teplá voda
Pro cirkulaci teplé vody byla použita standardní tříotáčková čerpadla UPS série 100 s tělesem čerpadla z korozivzdorné oceli.

Dezinfekce
Pro účely dezinfekce teplé vody byla instalována stanice Oxiperm Pro, zajišťující výrobu roztoku chlórdioxidu a jeho dávkování do rozvodu teplé vody. Chlórdioxid je ideálním dezinfekčním prostředkem, je účinný proti všem druhům choroboplodných zárodků, spolehlivě ničí bakterii legionella a vyznačuje se dlouhodobou účinností v potrubních systémech.

Vzduchotechnika
Byla instalována tři otáčkové regulovaná a tedy energeticky úsporná, ucpávková čerpadla TPE vybavená motory v nejlepší účinnostní třídě EFF1. Dále byla použita normovaná čerpadla NK s konstatními otáčkami, vybavená rovněž motory EFF1 a tříotáčková bezucpávková čerpadla UPS série 100 a 200.


Projekt byl realizován v roce 2009. V roce 2010 se hotel stal stavbou roku.

Téma:

Kompletní dodávka čerpadel pro hotel

Místo:

Olomouc

Společnost:

NH Olomouc Congress

Contacts_TEXT

Kontakt

Pokud potřebujete podobné řešení, kontaktujte nás, prosím, pro další informace.

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Kontakt

Pokud potřebujete podobné řešení, kontaktujte nás, prosím, pro další informace.

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)