AFI Palác Pardubice

Overview_TEXT

Přehled

AFI EUROPE je předním mezinárodním investorem a developerem v oblasti komerčních a bytových nemovitostí se zameřením na realitní trhy střední a východní Evropy. Rozvojové a investiční aktivity společnosti zahrnují širokou škálu výstavby od bydlení po komerční nemovitosti, zahrnující kancelářské budovy, nákupní centra či obchodní a logistické parky.

Datum realizace: 2008

Aplikace
Dodávka čerpadel prro vytápění a chlazení pro nové obchodní centrum

Výhody řešení Grundfos
Čerpadla byla dodána dle projektové dokumentace a požadavků zákazníka - elektronicky regulovaná čerpadla s nízkou spotřebou energie.

Dodaná čerpadla

  • suchoběžná oběhová čerpadla s frekvenčním měničem TPE 80-400/2 A-F-A-BAQE PN16 15kW 3x380-415V 50Hz - 3x
  • suchoběžná oběhová čerpadla s frekvenčním měničem TPE 65-410/2 A-F-A-BAQE PN16 7.5kW(EFF1) 3x380-480V 50Hz - 2x
  • suchoběžná oběhová čerpadla s frekvenčním měničem TPE 100-330/4 A-F-A-GQQE PN16 15kW 3x380-415V 50Hz - 3x
  • suchoběžná oběhová čerpadla s frekvenčním měničem TP 125-420/4 A-F-A-BAQE PN16 30kW(EFF1) 3x380-415D/660-690YV 50Hz - 3x
  • standardní oběhová čerpadla UPS 32-120 F PN6/10 1x230-240V 50Hz
  • oběhová čerpadla s frekvenčním měničem UPE 32-60 180 1x230-240V 50Hz - 2x
  • standardní oběhová čerpadla UPS 25-40 180 1x230V 50Hz
  • standardní oběhová čerpadla UPS 32-55 180 1x230V 50Hz
  • standardní oběhová čerpadla UPS 25-50 180 1x230V 50Hz - 2x

Téma:

Dodávka čerpadla pro vytápění a klimatizaci

Místo:

Pardubice

Společnost:

AFI Palác

Contacts_TEXT

Kontakt

Pokud potřebujete podobné řešení, kontaktujte nás, prosím, pro další informace.

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Kontakt

Pokud potřebujete podobné řešení, kontaktujte nás, prosím, pro další informace.

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)