Vícestupňová odstředivá čerpadla CR a CRE

Obecné

Přehled

Vertikální, vícestupňové, odstředivé čerpadlo in-line z řady Grundfos CR se využívá pro zásobování vodou, čištění odpadních vod a pro téměř všechna průmyslová řešení - včetně vysokotlakých aplikací nebo čerpání horkých, nebezpečných, hořlavých a agresivních kapalin.

CR je k dispozici v milionech různých konfigurací prostřednictvím čtyř modulů:

  • Motory
  • Hřídelové ucpávky
  • Hydrauliky čerpadla
  • Připojení na potrubí

Kombinací těchto modulů lze sestavit čerpadlo, které vyhovuje vašim konkrétním potřebám.

Základní řada čerpadel CR je k dispozici ve čtyřech různých materiálech: litina, dvě třídy korozivzdorné oceli a titan. K dispozici je třináct velikostí
čerpadel podle jmenovitého průtoku, které jsou schopné vytvořit průtok až 180
m3/h při tlaku 50 bar, s různými ucpávkami hřídele, pryžovými materiály a
napájecím napětím.

Optimalizovali jsme části čerpadla, které jsou obvykle náchylné při čerpání problematických kapalin nebo v náročných provozních podmínkách.

 

Nabízíme

vysoce účinné "E" verze čerpadel s vestavěným frekvenčním měničem nebo čerpadla s externím frekvenčním měničem (CUE). Ty kombinují to nejlepší z čerpací techniky s vysoce účinných motorů a pohonů s proměnnými otáčkami. Už nikdy nebudete používat více energie, než je potřeba.

Vlastnosti

  • Vyvážená mechanická ucpávka
  • Materiál ložiska odolný proti opotřebení
  • Laserem svařovaná oběžná kola
  • Energeticky optimalizovaná čerpadla (index minimální účinnost EU
    (MEI) měřítko MEI ≥ 0,70)
  • Nadstandardní účinnost motorů IE3/IE5
  • Snadný servis, minimální prostoje
  • Vysoký tlak
  • Vysoká teplota
  • Čerpání problematických kapalin

 

Konstrukce

Vertikální, vícestupňová, in-line

 

Technické údaje

Velikosti: 13 – od 1S - 150 (základní řada čerpadel)

Dopravní výška, max: 50 bar

Průtok, max: 184 m3/h

Teplotní rozsah od -40 do 180 °C

Řada motorů od 0,37 do 75 kW

Materiálové verze: CR, CRI, CRN a CRT

 

Řada CR

MODELPOPIS
CRZákladová část a hlava čerpadla z litiny, všechny smáčené části z korozivzdorné oceli (EN 1.4301)
CRIZákladová část a hlava čerpadla a všechny smáčené části z korozivzdorné oceli (EN 1.4301)
CRNZákladová část a hlava čerpadla a všechny smáčené části z ušlechtilé korozivzdorné oceli (EN 1.4401)
CRTZákladová část a hlava čerpadla a všechny smáčené části z titanu (ASTM B 265)
CRNE-HSKompaktní systém s jedním vysokootáčkovým čerpadlem pro vysoké tlaky
CRN SFSystém se dvěma čerpadly navržený pro vysoký tlak a vysoký průtok

 

Poznámka:  U všech variant do 22 kW nabízíme volitelný integrovaný frekvenční měnič nebo externí frekvenční měnič od 0,37 do 75 kW.

Použití

  • Standardní: Pro čerpání vody nebo podobných kapalin nabízíme standardní čerpadla CR nebo CRI.   
  • Průmyslové: Řešení pro vysoké tlaky, vysoké teploty, agresivní, korozivní nebo nebezpečné  kapaliny. Průmyslový rozsah obsahuje řady CR, CRI, CRN a CRT.

 

Charakter kapaliny              Kapalina                    Použití
Vysoké tlakyVoda

Úprava vody

Filtrace

Reverzní osmóza

Napájení parních kotlů

Praní a čištění

Průmyslové procesy

 

Horká kapalina

Minerální oleje

Voda

Chemikálie

Napájení kotlů

Praní a čištění

Průmyslové procesy

Chamický průmysl

Agresivní nebo korozivní DezinfekceNámořní a průmyslové procesy
AbrazivníČistící protředky/ odmašťovadlaMytí a čištění
Toxické nebo hořlavéRozpouštědla, pohonné hmoty, alokoholy atd.Průmyslové procesy, průmyslové chlazení
Vysoce viskózníMinerální-/-syntetické olejePrůmyslové procesy, průmyslové chlazení
TvrdnoucíBarvyPrůmyslové procesy
KrystalizujícíGlykolová aditiva, naftalen, cukrové produkty (např. dextran), soli

Průmyslové procesy

Průmyslové chlazení

 

Čerpadla Grundfos CR jsou vhodná pro:      

  • Průmyslové procesní systémy       
  • Systémy praní a čištění       
  • Čerpání kyselin a louhů      
  • Systémy filtrace  
  • Systémy pro zvyšování tlaku vody     
  • Úpravu vody     
  • HVAC     
  • Zavlažování


Navštivte Grundfos Product Center pro technické detaily, křivky, CAD výkresy, manuály a servis: CR, CRI, CRN, CRT, CRNE-HS, CRN-SF

 

Výhody

  • Vynikající spolehlivost
  • Řešení na míru
  • Energetická účinnost
Brožury

Brožury

 

CR – brožura k produktu

CR Innovation Inside (System & Concept brochure)

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR – brožura k produktu

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRT - Titanová čerpadla od společnosti Grundfos

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CRN – MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRN - chlazená hřídelová ucpávka

CRN Air-Cooled Top (Product brochure)

Air-cooled Top: The Grundfos CRN Air-Cooled Top is specially designed to handle hot liquids; i.e. 120 °C - 180 °C. To make sure that the liquid temperature around the shaft seal does not exceed the level it can withstand, the pump is fitted with a special air-cooled shaft seal chamber generating the same insulation effect as the one of a thermos. To cool the pump, no external cooling is necessary; the ambient temperature is sufficient.

Grundfosliterature-2047.pdf (594 KB)

CR - čerpadla typu CR se schválením ATEX

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN - vysokotlaká řada

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR – Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN – nízká NPSH (čistá pozitivní sací výška)

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN - farmaceutické využití

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT - pro odsolování

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

CRT pro průmysl

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

CRT pro mořskou vodu

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

Čerpací řešení přizpůsobená zákazníkům

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed (Product brochure)

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR – hlava kladky

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

CR Monitor

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)