Vícestupňová odstředivá čerpadla CMV

Obecné

Přehled

Vertikální, vícestupňová čerpadla typu CMV byla vyvinutá se dvěma hlavními vlastnostmi, kompaktností a modulárností, pro umožnění bezpočtu řešení přizpůsobených zákazníkům. Čerpadlo se v podstatě skládá ze série navzájem vyměnitelných modulů, které byly všechny navržené tak, aby fungovaly spolu bez problémů při každém typu použití.

Tato čerpadla jsou v monoblokovém provedení s mechanickou ucpávkou hřídele.

Čerpadla typu CMV jsou k dispozici se základovou deskou a výtlačnou částí z litiny, zatímco ostatní navlhčené části jsou vyrobené z korozivzdorné oceli (AISI 304/DIN 1.4301).

Aplikace

Zatímco každé čerpadlo CMV Grundfos je možné přizpůsobit individuálním požadavkům, řada těchto čerpadel je určená k široké škále použití.

Ty zahrnují:

  • Soustavy na zvyšování tlaku
  • Systémy zásobování vodou v domácnostech
  • Chladicí soustavy
  • Klimatizační soustavy
  • Závlahové soustavy pro zahradnictví
  • Drobné průmyslové aplikace.

 

Charakteristické znaky a výhody

    • Kompaktní konstrukce
    • Modulární konstrukce/řešení zákazníkům na míru
    • Vysoká spolehlivost
    • Nízká hlučnost
    • Vysoce výkonná hydraulická část čerpadla
    • Motory Grundfos

    Výhody

    • Kompaktní konstrukce
    • Modulární konstrukce/řešení zákazníkům na míru
    • Vysoká spolehlivost
    Brožury

    Brožury

     

    CMV - brožura k produktu

    CMV, Vertical multi-stage pumps (Product brochure)

    Simplicity, efficiency, and reliability go hand in hand

    Grundfosliterature-3579569.pdf (2 MB)

    Reference

    Reference

    Kontakt
    Obchodní kancelář

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Telefon

    +420 585 716 111

    Adresa

    Čajkovského 21
    779 00 Olomouc

    Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

    Servisní centrum

    Contact us

    Select country to contact your local sales company