Vícestupňová čerpadla CM a CME

Obecné

Přehled

Horizontální vícestupňové čerpadlo CM (= Cetrifugal Modular, odstředivý modul) se vyznačuje dvěma základními vlastnostmi, a to kompaktností a modularitou, což umožňuje mnoho konfigurací.

Tato čerpadla jsou v monoblokovém provedení.

Rozdíl mezi čerpadly CM a čerpadlem CME spočívá v použitém motoru. Motory čerpadel CME mají zabudovaný frekvenční měnič.

Jak čerpadla CM tak i čerpadla CME jsou vybavena mechanickými hřídelovými ucpávkami.

Čerpadla typu CM a CME jsou k dispozici v provedení z litiny nebo korozivzdorné oceli (korozivzdorná ocel AISI 304/DIN 1.4301 pro vodu a nekorodující tekutiny a korozivzdorná ocel AISI 316/DIN 1.4401, která nabízí vysokou míru korozní ochrany vůči agresivním tekutinám).

Aplikace

Čerpadla CM a CME se používají hlavně jako zabudovaná čerpadla v OEM řešeních nebo zařízeních na zvyšování tlaku v domácnostech.

Typické aplikace jsou systémy praní a čištění, systémy úpravy vody, systémy regulace teploty a systémy zvyšování tlaku.

Čerpadla jsou kompaktní, nehlučná, spolehlivá a flexibilní, a proto jsou optimálním řešením pro instalaci a interakci s jinými součástmi v rámci větších soustav.

Je možné je nainstalovat do soustav nebo používat jako samostatné čerpadlo.

Charakteristické znaky a výhody

  • Kompaktní konstrukce
  • Modulární konstrukce, modifikace podle specifických požadavků zákazníka
  • Použitelnost ve všech částech světa
  • Vysoká spolehlivost
  • Nenáročný servis
  • Široký provozní rozsah
  • Nízká hlučnost
  • Vysoce výkonná hydraulická část čerpadla
  • Elektrolyticky upravené litinové díly
  • Řešení podle specifických požadavků zákazníka
  • Motor od společnosti Grundfos.

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Kompaktní konstrukce
  • Vysoká spolehlivost
  • Široký provozní rozsah
Brožury

Brožury

 

CM – brožura k produktu

GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)

When customisation, modularity, and reliability are key

Grundfosliterature-3081233.pdf (3 MB)

E-řešení s E-čerpadly společnosti Grundfos

E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398449.pdf (1 MB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)