Vaccuperm VGA a VGB

Obecné

Přehled

Systémy pro dávkování plynu

Systémy pro dávkování plynu Vaccuperm VGB a VGA jsou navržené pro bezpečné a přesné dávkování plynného chlóru. Tato řada je k dispozici v měřeném rozsahu až do 10 kg/h chlóru.

  • Kombinovaný podtlakový regulátor VGB-103 je kompaktním, podtlakovým systémem na dávkování plynného chlóru, kterou lze přímo nainstalovat na tlakovou láhev s chlórem nebo na nádrž s plynným chlorem. K dispozici v 5 měřicích rozsazích s maximálním dávkovacím průtokem 2 kg/hod chlóru.

 

  • Podtlakové regulátory VGA-111 a VGA-146 s napouštěcím ventilem na plyn, plynovým filtrem a bezpečnostním přetlakovým ventilem jsou navržené pro přímou instalaci na tlakovou láhev nebo nádrž s chlórem. Volitelně je k dispozici se standardním manometrem nebo manometrem s kontaktním měřením tlaku. Na instalaci nádrží nabízíme podtlakový regulátor s připojeným separátorem kapalin a s ohřevem.

 

  • Dávkovací regulátory VGA-113 a VGA-117 s montáží na stěnu obsahují kompenzační regulátor, měřicí zařízení a ventil na úpravu množství dávkovaného plynu. Dávkovací jednotku lze dodat s ventilem na dálkovou regulacji dávkování s montáží na stěnu. K dispozici ve 13 měřicích rozsazích s maximálním dávkovacím průtokem až 10 kg/h chlóru.

 

Aplikace systémů pro dávkování plynu

Ideální oblasti aplikace Vaccuperm jsou následující.

  • hygienické zabezpečení pitné vody po úpravě a ve veřejných vodovodech
  • šokové chlorování
  • hygienické zabezpečení chladící vody ve velkých systémech
  • hygienické zabezpečení vody ve veřejných plaveckých bazénech a koupalištích

Charakteristické znaky a výhody

  • bezpečný provoz díky principu podtlaku a snadné obsluhy
  • přesná regulace a dávkování plynného chlóru
  • všechny díly v kontaktu s médiem jsou vyrobené z korozivzdorných materiálů
  • široká škála typových modelů s možností jejich kombinace,
  • jednoduchá instalace
  • nízké provozní náklady
  • schválená dezinfekční metoda pro dezinfekci pitné vody

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • bezpečné a přesné dávkování
  • rozsah až do 10kg/h chlóru
  • nízké provozní náklady
Brožury

Brožury

 

Brožura k produktu

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Technický katalog

Vaccuperm VGA and VGB

Chlorine gas dosing systems Dosing & Disinfection

Grundfosliterature-2166024.pdf (1 MB)

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)