Vertikální in-line čerpadla TPE3

Obecné

Přehled

TPE3

Přehled

Technologický přelom v čerpání In-line čerpadly!

Vertikální in-line čerpadlo Grundfos TPE3 přináší na trh přelomovou energetickou účinnost a širokou škálu nových inteligentních funkcí, jež z TPE3 činí mnohem více nežli jen čerpadlo. TPE3 nabízí funkci orientačního kalorimetru, stejně jako možnost nastavení maximálního povoleného průtoku čerpadlem, čímž snižuje potřebu osazování vyvažovacích či škrtících partnerských ventilů. Díky široké škále inteligentních řídících režimů se TPE3 snadno přizpůsobí specifickým požadavkům každého systému a jeho nastavení se tak stává otázkou několika okamžiků.

Množství nastavitelných reléových výstupů a analogových vstupů, tj. komplexní I/O balíček TPE3 umožňuje dokonalejší monitorování systémů a optimálnější regulaci chodu čerpadla. TPE3 je též vybaveno technologií bezdrátové komunikace, díky níž je možno snadno propojit až čtyři čerpadla TPE3.

Připojte a nastavte TPE3 jakékoliv HVAC čidlo a nechte čerpadlo autonomně řídit tlak a průtok v systému na základě požadované hodnoty ΔT či ΔP. Řada inteligentních čerpadel TPE3 představuje vskutku komplexní „plug and pump“ řešení.

TPE2 se stává ideální volbou v případě, pokud nevyžadujete inteligentní funkce, chcete zapojit všechna externí čidla sami, chcete provozovat čerpadlo v režimu konstantních otáček či budete řídit čerpadlo externím řídícím signálem stávajícího BMS.

Stejně jako ostatní zástupci řady TP, TPE3 a TPE2 jsou suchoběžná čerpadla, tedy čerpadla s oddělenou motorovou a hydraulickou částí. Díky této konstrukci jsou suchoběžná čerpadla mnohem méně náchylná vůči nečistotám v čerpané kapalině nežli čerpadla mokroběžná.

Aplikace

TPE3 a TPE2 jsou všestranná in-line čerpadla využitelná jak v otopných a chladicích systémech, tak i systémech dálkového vytápění či chlazení. Tato nová řada čerpadel představuje významný přelom v komfortu a účinnosti systémů, např. v následujících aplikacích:

Jednotrubkové otopné systémy

Zvyšte účinnost pomocí TPE3 regulujícího na konstantní teplotní diferenci a předcházející tak příliš vysoké teplotě na zpáteční větvi.

Zpětné získávání tepla

Snižte teploty vody i náklady: Kčerpadlu TPE2 lze připojit dvě čidla teploty a na základě informací ztěchto čidel čerpadlo upraví cirkulační průtok přesně dle aktuálních potřeb.

Čerpadlo kotlového zkratu

Ochrana kotle a snížení provozních nákladů: Nyní je možno využít TPE3 společně sexterním čidlem teploty k zachování požadované teploty před kotlem, namísto neefektivního využití čerpadla s konstantními otáčkami.

Cirkulace teplé vody

Získejte úspory řízením cirkulace teplé vody: Standardně je cirkulace poháněna škrceným čerpadlem s konstantní křivkou, pracujícím 24/7, zajišťujícím sice vždy teplou vodu na armaturách, avšak velmi neefektivním způsobem. Pomocí TPE3 je možno udržovat konstantní teplotu v potrubí a tím snižovat průtok a práci čerpadla v časech bez odběrů.

Vlastnosti a inovační přínosy

Nízká energetická spotřeba – převyšuje požadavky třídy IE4 i vyšší účinostní standard předepsaný indexem MEI

FLOWADAPT a ostatní inteligentní řídící režimy zajišťují úsporu energie, snadné uvádění do provozu, snižují potřebu partnerských ventilů u čerpadel a mnohem více (pouze TPE3)

Vestavěný měřič tepelné energie umožňuje kompletní přehled o chování systému (pouze TPE3)

Vestavěná regulace dle ΔT eliminuje náklady na čidlo diferenční teploty (pouze TPE3)

Inteligentní komunikace s BMS systémy

Široké výkonnostní spektrum: od 5 do 80 m3/h průtoku a 3 do 25 m výtlaku

Rozsah teplot: Teplota kapaliny: -25 oC do +120 oC; Okolní teplota: -20 oC to +50 oC

Litinové provedení standardem. Nerezové provedení k dispozici pro čerpadla TPE 3, TPE 2 do připojovací dimenze DN65

 

Brožury

Brožury

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (3 MB)

Kontakt
Sales office

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Jak koupit

Jak koupit

V této sekci vás navedeme na stránku místní společnosti


Telefon: +420 585 716 111
Adresa: Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)