Tlaková řídící jednotka PM

Obecné

Přehled

Pressure Manager Grundfos je komplexní sofistikované zařízení, které reguluje čerpadlo v systému zásobování domácností vodou a v systémech pro zvyšování tlaku.

Pressure Manager splňuje všechny potřeby jak jednoduchých tak i složitějších zařízení. Nejčastěji se používá při úpravě sací výšky, čerpání z vrtů a zvyšování tlaku vodovodního řadu v jednogeneračních a dvougeneračních rodinných domech a bytech. Pressure manager se uplatní i v systémech, kde je potřebná regulace tlaku pro vyrovnávání nedostatečného nebo nepravidelného vodního tlaku.


Typické situace vyžadující regulaci tlaku:

  • Nedostatečný tlak ve vodovodním řadu
  • Čerpání vody ze studní
  • Vícepodlažní obytné budovy (dvě nebo více podlaží)
  • Systémy s více odběrnýmí místy, které mohou být otevřeny současně
  • Zavlažování zahrad
  • Čerpání dešťové vody

 

Tlakovou řídicí jednotku vám nabízí ve dvou vynikajících modelech: Model PM1 zabezpečující základní flexibilitu a PM2 pro všestrannou regulaci.

 

PM 1 - ZÁKLADNÍ FLEXIBILITA

PM1 je vhodné k použití tam, kde se požaduje spuštění/zastavení čerpadla podle spotřeby. Je to řešení umožňující základní flexibilitu, které čerpadlo spustí při tlaku 1.5 nebo 2.2 bar.

PM1 spouští čerpadlo po dosažení spouštěcího tlaku a udržuje ho v chodu, dokud je v systému proudění.

PM1 poskytuje pro vyšší bezpečnost ochranu před chodem nasucho a alarm při zpětném chodu. Kromě toho se může chlubit neobvyklou kvalitou výrobků Grundfos, která zaručuje vysokou flexibilitu, masivní elektroniku a dlouhou životnost.

PM 2 - VŠESTRANNÁ REGULACE

PM2 je řešení se všestrannou regulací, přičemž se čerpadlo spouští podle nastavení mezi 1.5 až 5 bar. Umožňuje tak přizpůsobit se různým typům instalace a požadované úrovni komfortu. Spouštěcí tlak se nastaví uvnitř jednotky, zatímco aktuální tlak se odečítá na intuitivním LED displeji na přední straně tlakové řídicí jednotky.

PM2 spouští čerpadlo po dosažení spouštěcího tlaku a udržuje ho v chodu, dokud je v systému proudění.

PM2 je vybavená interní tlakovou nádrží, aby se minimalizovalo spouštění a zastavení čerpadla v případě prosakování zařízení.

Kromě toho je PM2 možné optimalizovat na provoz s velkou externí tlakovou nádobou, což umožní funkci diferenčního tlaku 1 bar. Výrazně se tím snižuje počet provozních hodin čerpadla v zařízeních s tlakovou nádobou.

Charakteristické znaky a výhody

  • Uživatelsky přítelské rozhraní
  • Volba pozice instalace
  • Flexibilní zdroj napájení
  • Otočná výtlačná přípojka
  • Ochranné funkce
  • Přizpůsobivost
  • Vnitřní tlaková nádoba (PM 2)
  • Vhodné na napájení benzínovými generátory
  • Indikace zapnutí
  • Indikace chodu čerpadla
  • Poplašná signalizace
  • Ochrana proti provozu nasucho
  • Otočná výtlačná přípojka.

Výhody

  • Uživatelsky přítelské rozhraní
  • Volba pozice instalace
  • Flexibilní zdroj napájení
Brožury

Brožury

 

Brochure

Pressure Manager (Product brochure)

Looking for the perfect pressure solution

Grundfosliterature-3065979.pdf (4 MB)

PM1

PM1 a PM2 leták

2 strany


Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)