Suchoběžná oběhová čerpadla TP, TPE

Obecné

Přehled

Vertikální in-line čerpadla Grundfos  TP a TPE jsou vhodná k různým účelům. Jsou to jednostupňová, in-line, odstředivá čerpadla se standardními motory a mechanickými ucpávkami. Čerpadla jsou v provedení s pevnou spojkou, to znamená, že čerpadlo a motor jsou oddělené jednotky. Proto jsou tato čerpadla oproti obdobným čerpadlům se zapouzdřeným rotorem (tzv. mokroběžná čerpadla) méně citlivá na nečistoty obsažené v čerpané kapalině.

K dispozici jsou dva různé modely vertikálních in-line čerpadel (TP a TPE). Upozorňujeme, že ke každému modelu existuje několik specifických produktových variant. Podrobné informace o těchto variantách lze najít v aplikaci WebCAPS společnosti Grundfos.

Čerpadlo typu TP

Tento typ čerpadla se vyznačuje vysokou spolehlivostí a účinností. Standardním vybavením jsou tiché, vysoce účinné motory. Všechna čerpadla typu TP mají elektrolyticky upravené povrchy, aby se zajistila vysoká odolnost vůči korozi.

Čerpadlo TPE

Hlavní rozdíl mezi čerpadly typu TP a TPE je v motoru. Motory v typu TPE mají zabudovaný frekvenční měnič, což umožňuje využívat různé metody regulace. Výhodami čerpadel typu TPE je úspora energie a zvýšené pohodlí.

Aplikace

Tato vertikální in-line čerpadla se používají v komerčních budovách v klimatizačních a otopných soustavách.

Charakteristické znaky a výhody

  • Optimální řešení hydraulické části k zajištění vysoké účinnosti
  • Snížená energetická spotřeba
  • Motory s nejvyšší účinností
  • Vyjímatelná hydraulická část čerpadla s motorem
  • Snadná demontáž pro servis
  • Konstrukce in-line. Na rozdíl od čerpadel s axiálním vstupem umožňují in-line čerpadla využití rovného potrubí, což často vede ke snížení instalačních nákladů a zabraného prostoru
  • Těleso a hlava čerpadla jsou elektrolyticky povlakované - lepší odolnost vůči korozi
  • TPE, TPED - čerpadla se zabudovaným frekvenčním měničem
  • Snížená energetická spotřeba TPE a TPED

Výhody

  • Optimalizovaná hydraulika pro vysokou účinnost
  • Snížená energetická spotřeba
  • Motory s nejvyšší účinností
Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)