SRG

Obecné

Přehled

Recirkulační čerpadla SRG společnosti Grundfos umožňují čerpání s vysokou energetickou účinností. Pohonná jednotka čerpadla je vybavena motorem s účinností IE3 a v kombinaci s vysokým počtem převodových stupňů zajišťuje široké provozní uplatnění. Pro ještě lepší přizpůsobení výkonu čerpadla lze navíc přidat pohon s regulací otáček.

Řada zahrnuje horizontální čerpadla, která se snadno a rychle připevní k motoru. Čerpadla jsou navržena pro nízké průtoky při nízké dopravní výšce a jsou vhodná pro recirkulaci aktivovaného kalu v čistírnách odpadních vod. Tento typ čerpadel je nejčastěji využíván v systémech určených pro nakládání s odpadními vodami - od soustav přečerpávacích stanic až po čistírny odpadních vod. Čerpadla SRG mohou ale také ocenit profesionálové v zemědělství a průmyslu na celém světě.

Aplikace

Recirkulační čerpadla jsou navržená k dopravě kapalin v:

- systémech úpravy kalů

  • čistírnách odpadních vod
  • průmyslových aplikacích
  • zemědělství
  • bioplynových stanicích

Recirkulační čerpadla jsou vybavena oběžnými koly z korozivzdorné oceli o průměru 300 až 800 mm s rychlostí otáčení 1 000 otáčky . min-1.

Charakteristika a výhody

Vysoká energetická účinnost zařízení poháněného motorem s účinností IE3.
Široká nabídka příslušenství pro flexibilní instalaci.
Jednoduchá údržba a servis.
Elektronický snímač průsaku.
Hřídelová ucpávka je chráněna vůči abrazivnímu opotřebení.
Korozivzdorná ocel.
Vysoce účinná a robustní vrtule. 
Litinový kryt motoru.

Výhody

  • Vysoce efektivní produkty
  • Snadná údržba a servis
Servis
Instalace

Installation

Provoz

Operation

Výměna

Replacement

Náhradní díly

Spareparts

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)