Ponorná čerpadla SPO

Obecné

Přehled

 

Výroba ukončena v roce 2013

 

Ponorná čerpadla SPO jsou navržena zvláště pro zásobování vodou v domácnostech.

SPO jsou k dispozici ve dvou základních verzích a lze je nainstalovat jako ponorná čerpadla nebo jako suchou instalaci, podle individuálních požadavků.

Čerpadla SPO jsou celá vyrobená z korozivzdorných materiálů.
Všechny hydraulické díly, včetně oběžných kol a hydraulických komor, jsou vyrobené z kvalitní korozivzdorné oceli, DIN č. mat..1.4301 (AISI 304).

Aplikace

Čerpadlo typu SPO je navržené pro zásobování vodou a zvyšování tlaku v rodinných domech, chatách a chalupách.

Široká řada produktů zahrnuje všechny možné typy instalace pro následující použití:

  • Minimální průměr vrtu/studny 150 mm
  • Shromažďování dešťové vody v nádržích
  • Vypouštění zahradních rybníčků
  • Zavlažování soukromých zahrad.

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Robustní a flexibilní
  • Průtok až do 6.5 m³/h, max. tlak 75 m
  • Suchá nebo ponorná instalace 
  • Celé vyrobené z korozivzdorných materiálů
  • Hydraulické díly z korozivzdorné oceli
  • Dvojitá mechanická ucpávka hřídele
  • Princip Plug and pump (Zapoj a čerpej)
  • K dispozici s plovákovým spínačem
  • Snadná instalace

Výhody

  • Robustní a flexibilní
  • Ponorná instalace nebo instalace v suché jímce
  • Plug-and-pump (Zapoj a čerpej)
Brožury

Brožury

 

SPO

SPO leták

4 strany


Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)