Selcoperm

Obecné

Přehled

Elektrolytický systém Selcoperm

Elektrolytický systém Selcoperm  produkuje pomocí elektrolýzy roztok chlornanu sodného z roztoku soli, a to bez vzniku většího množství vedlejších produktů. Vzniklý roztok chlornanu má hodnotu pH mezi 8,0 až 8,5 a maximální ekvivalentní koncentraci chlóru méně než 8 g/l, tj. 0,8%. V důsledku takto nízké koncentrace chlóru má produkt dlouhodobou stabilitu a je možné ho skladovat v zásobní nádrži.

Hlavními součástmi jednotky Selcoperm jsou elektrolytická cela, řídicí jednotka, zásobník na nasycený roztok soli, zásobník produktu, ventilátor vzduchu, který odvětrává plynný vodík a dávkovací čerpadla na roztok chlornanu. Celý návrh může zahrnovat měřicí a regulační (nebo pouze monitorovací) jednotka dávkování produktu jako koncentraci aktivního chlóru ve vodě.

Systém elektrolýzy představuje řešení téměř ”na klíč”. Nainstalovat je třeba pouze potrubí na přívod vody, připojení zásobních nádrží na zásobník solanky, propojit potrubí produktu do jeho zásobníku a zajistit odfuk plynného vodíku. Velikost zásobníků závisí na výkonu elektrolyzéru a na požadované zásobě dezinfekčního roztoku.

Aplikace Selcoperm

Selcoperm je dobrou alternativou dezinfekčních systémů založených na dávkování plynného chlóru. Typickými aplikacemi elektrolytických chlórovacích systémů jsou především

  • hygienické zabezpečení pitné vody
  • hygienické zabezpečení vody pro plavecké bazény

 

Charakteristické znaky a výhody

  • pro elektrolýzu je zapotřebí jen voda, kvalitní sůl a elektrická energie
  • relativně nízké provozní náklady
  • kuchyňská sůl je netoxická a snadno a bezpečně se skladuje
  • čerstvý produkt chlornan je vždy k dispozici
  • max. 0,8% produkt se téměř nerozkládá jako komerční roztoky chlornanu 14%
  • dezinfekční metoda schválená SZÚ ČR pro dezinfekci pitné vody
  • alternativa s menšími bezpečnostními požadavky oproti soustavám založeným na dávkování plynného chlóru
  • robustní a jednoduché základní komponenty – min. údržba a dlouhá životnost

    Facebook Twitter LinkedIn
Brožury

Brožury

 

Brožura k produktu

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Technický katalog

Selcoperm SES Electrolysis system for 110-1800 g/h Cl2 (equivalent)

Safe and simple production of sodium hypochlorite solution

Grundfosliterature-3279106.pdf (5 MB)

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)