Řídicí jednotka MPC

Obecné

Přehled

Řídící jednotka  Grundfos MPC umožňuje monitorovat a ovládat až šest identických, paralelně zapojených čerpadel. Základem Grundfos MPC je kontrolní a monitorovací jednotka CU 351. Dodává se se vším, co potřebujete ke spuštění a obsahuje software optimalizovaný pro vaši konktrétní aplikaci.

Řídící jednotka MPC řídí počet čerpadel v provozu a zároveň reguluje jejich otáčky tak, aby výkon celého systému odpovídal aktuálním požadavkům. Tím se minimalizuje energetická spotřeba systému a snižují náklady na energii.

Díky softwaru optimalizovanému pro vaše potřeby máte úplnou kontrolu nad čerpadly ve své soustavě. Vlastnosti jako automatické kaskádové řízení zabezpečují nejvyšší možnou účinnost soustavy.

Řídící jednotka Grundfos MPC má snadné  intuitivní ovládání v několika jazycích včetně češtiny a slovenštiny. Jednotka je schopna komunikace s:

  • Eternet (VNC server je pro řídicí MPC standardem)
  • PROFIBUS přes moduly CIU
  • LON přes moduly CIU
  • Modbus přes moduly CIU
  • GSM a GPRS přes moduly CIU
  • PLC přes moduly IO 351B

Aplikace v systémech

  • zvyšování tlaku
  • vytápění
  • chlazení
  • klimatizace

 

Vlastnosti

  • Účinné kaskádové řízení
  • Vliv požad. hodnoty [%]
  • Individuální řízení čerpadla
  • Alternativní požadované hodnoty
  • Hodinový program
  • Proporční regulace tlaku
  • Střídání
  • Záložní čerpadla
  • Zkušební provoz čerpadla
  • Pomocná čerpadla
  • Funkce zastavení při malém průtoku
  • Funkce nárůstu pozvolného tlaku (minimalizuje riziko vodního rázu)
  • Nouzový provoz
  • Odhad průtoku
  • Ochrana při provozu nasucho
  • Ethernet.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Snižuje eneregtickou spotřebu systému
  • Intuitivní ovládání
  • Komunikace s dalšími systémy
Brožury

Brožury

 

Řídicí MPC - brožura k produktu

GRUNDFOS CONTROL MPC (Product brochure)

EFFICIENCY AT YOUR FINGERTIPS, USER-FRIENDLY CONTROL AND MONITORING FOR PRESSURE BOOSTING, HEATING AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS

Grundfosliterature-1665196.pdf (815 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)