RainJets

Obecné

Přehled

RainJet je výtlačné zařízení na automatické čištění nádrží používaných na dočasné zadržování dešťové nebo odpadní vody, čímž se předchází problémům se zápachem a udržuje se skladovací kapacita.

RainJet nepřestává proplachovat, dokud není nádrž úplně prázdná a veškerý její obsah se není přečerpán do kanalizace. Používá vodu, která už je v nádrži, a proto nepotřebuje externí zdroj čisté vody.

RainJet se vyrábí buď jako výtlačné zařízení voda/voda (WW), nebo voda/vzduch (WA):

  • RainJet WW s vyšším průtokem na čištění širších nádrží
  • RainJet WA s tryskou s dalekým dosahem, která promíchává vzduch.

 

Zařízení RainJet je celé vyrobené z korozivzdorné oceli AISI 304/DIN1.4301 nebo AISI 316/DIN 1.4401 a je připojené na čerpadlo na odpadní vodu typu SE nebo S.

Aplikace

Bez ohledu na velikost a rozložení vám snadno navrhneme řešení šité na míru s jedním nebo více zařízeními RainJet na čištění detenčních nebo vyrovnávacích nádrží nebo nádrží na dešťovou vodu, ve kterých se shromažďuje přebytečná voda, abychom tak minimalizovali riziko:

  • záplav nebo znečistění veřejných toků v případě překročení kapacity kanalizační soustavy
  • poškození biologických procesů v čistírnách odpadních vod, pokud by se do nich dostala průmyslová, technologická voda
  • narušení čisticích procesů v čistírnách odpadních vod z důvodu hydraulického přetížení.

 

Charakteristické znaky a výhody

  • K dispozici jako výtlačná zařízení voda/voda nebo voda/vzduch
  • Zařízení RainJet WA k dispozici s druhým stupněm na přídavný tlak
  • Celé vyrobené z korozivzdorné oceli kvůli pevnosti
  • K dispozici se standardními čerpadly v mnoha velikostech motorů
  • Vybavené masivním ponorným čerpadlem na odpadní vody typu SE nebo S
  • Vhodné do nádrží různých velikostí, hloubek a tvarů
  • Míchání a čištění jedinou jednotkou
  • Široký průchod - neucpává se
  • Instalované napevno nebo pomocí automatické spojky tak, aby vyhovovalo každému typu instalace
  • Čerpadla s automatickou spojkou dělají údržbu snazší a flexibilnější.

Výhody

  • K dispozici jako výtlačná zařízení voda/voda nebo voda/vzduch
  • Celé vyrobené z korozivzdorné oceli kvůli pevnosti
  • K dispozici se standardními čerpadly v mnoha velikostech motorů
Brožury

Brožury

 

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)