Přečerpávací stanice SOLOLIFT2

Obecné

Přehled

SOLOLIFT2 je unikátní řada kompaktních přečerpávacích stanic, která umožňuje odčerpat libovolné sanitární zařízení v domácnosti, když není možné využít gravitační systém/samospád. Stanice sbírá a přečerpává odpadní vodu tlakovým potrubím (>23 mm) až do výšky 6 m nebo na vzdálenost 100 m.

Se stanicí SOLOLIFT2 už toaleta navíc nebo celá koupelna v podkroví nebo v suterénu nemusí být jen sen.

Řadu tvoří 5 variant kompaktních přečerpávacích stanic na odvádění odpadní vody v domácnostech.

3 jednotky, nazvané WC-1, WC-3 a CWC-3, jsou navržené na odvádění odpadní vody z toalety a dalších sanitárních zařízení.

2 jednotky, nazvané C-2 a D-2, jsou navržené na odvádění mírně znečištěné odpadní vody z různých objektů (odvod odpadní vody z WC není možný).

Číslo v názvu stanice vyznačuje počet vstupů (bez započtení WC).

SOLOLIFT 2 je navržen podle potřeb profesionálů - s vysokou spolehlivostí a jednoduchou a čistou obsluhou.

Jednotky se dodávají připravené k okamžitému použití a fungují plně automaticky.

Oblast použití

Tam, kde je potřebné odvodnit sanitární zařízení, ale není možné využít přirozený samospád/gravitaci. Jednotky s připojením na WC jsou určené jen k instalaci do domácností. Ostatní jednotky je možné používat i komerčně.

WC-1, WC-3 a CWC-3 jsou navrženy na odvádění odpadní vody z 1 toalety a dále z 1 nebo 3 dalších míst vzniku odpadní vody (umývadla, sprchy, bidetu).
CWC-3 představuje výjimečně tenkou variantu (s bočními vstupy) určenou k instalaci do zdi.

C-3 a D-2 jsou určené na odčerpávání (u verze C-3 i horké) odpadní vody z vany, sprchy, umývadla, výlevky, pračky a myčky na nádobí.

Jejich kompaktnost umožňuje instalaci na stěnu nebo podlahu.

Charakteristické znaky a výhody

  • řešení rovnou přichystané k instalaci
  • nejvyšší spolehlivost díky vysoce výkonnému mělniči a motoru
  • zvládá náhodně spláchnuté předměty ženské hygieny
  • rychlý, snadný a čistý servis - jednotku nemusíte demontovat z potrubí
  • všechny potřebné servisní díly jsou k dispozici suché a čisté - nejsou ponořené v nádrži
  • snadný přístup k hladinovým spínačům, jeden přístup na údržbu
  • odolné tlaku, nádrž neprosakuje v případě zpětného toku vody
  • bez zápachu díky větracímu ventilu s uhlíkovým filtrem
  • nádrž bez potřeby údržby
  • odolné vůči vodě horké až 90 °C až 30 minut (provedení C-3).
  • velmi kompaktní konstrukce
  • nízká hladina spuštění umožňuje použití pro moderní, ploché sprchové vaničky
  • volitelný směr výpusti (vertikální nebo horizontální)
  • připojení vstupního potrubí s upravitelnou výškou, snadná instalace a výměna
  • všechny jednotky jsou schválené LGA, VDE, EMC a GOST
 




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Rovnou připravené k instalaci
  • Profesionální řezač odpadu
  • Zvládá náhodně spláchnuté předměty ženské hygieny
Brožury

Brožury

 

Brožura

Brožura - Sololift2

Č. publikace: 98072198

Stáhnout PDF

2,5 Mb

Sololift2 výběr

Přehled řady - průvodce výběrem

Přehled řady přečerpávacích stanic SOLOLIFT2. Průvodce výběr vhodného typu satnice SOLOLIFT2.


Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)