Přečerpávací stanice MULTILIFT

Obecné

Přehled

Přečerpávací stanice na odpadní vodu MULTILIFT představují pokročilé a nákladově efektivní řešení pro centrální čerpání odpadní vody ve větších domech, penzionech apod. 

Přečerpávací stanice Multilift jsou vhodné tam, kde není možné odpadní vodu přesouvat přirozeným samospádem. Přečerpávací stanice MULTILIFT jsou jednoduchým řešením složitých problémů.

Celá jednotka je složená z robustní nádrže, motoru, snimače hladiny, řídící jednotky a zpětné klapky. Multilift je dodáván jako již složená jednotky určená přímo k instalaci.

Systémy  sjou dodávany buď s jedním nebo dvěma čerpadly s 6ti možnými rozměry nádrže od 44l do 450l a současně s 9 možnými velikostmi čepadel pro každou nádrž. Tím vzniká znečná variability řešení, které je možné maximálně přizpůsobit dané aplikaci.

Čerpadla použitá v čerpacích stanicích Multilift jsou navržena pro čerpání odpadní vody s obsahem běžných nečistot a vláken, které obsahuje opdaní voda z domácností. I při malých rozměrech 0,25 - 1,6m2  je jednotka schopna přečerpat 1 680 l až 14 400l vody za hodinu.

Jednotky Multilift je nvražena tak, aby vyžadoval minimální servis a údržbu.

Aplikace

Přečerpávací stanice MULTILIFT shromažďuje odpadní vodu, která je pod úrovní kanalizace v budově a odvádí ji do kanalizační soustavy. Také zabraňuje zpětnému toku/zpětné vodě v případě vysoké hladiny vody v kanalizaci. Je vhodná pro:

  • ochranu proti zpětnému toky z kanalizace
  • odvádění odpadní vody ze sanitárních zařízení pord úrovní kanalizace
  • jako alternativa k čerpacím jímkám
  • rekonstrukce domů, pokud se chce majitel vyhnout výkopovým pracím a zásahu do základové desky budovy
  • rekonstukce sklepů a suterénů, kde je možné ji napojit na stávající potrubí

Charakteristické znaky a výhody

  • zcela automatický provoz a kontrola
  • přednastavená jednotky určená k instalaci
  • robustní, tlakotěsná a pachutěsná nádoba
  • pokročilé řídící a kontrolní jednotky pro spolehlivý a automatický provoz
  • snadný servis a údržba
  • jedntky se dvěma čerpadly umožňují provoz i v případech servisu zařízení

Výhody

  • Celé předem smontované
  • Vysoká spolehlivost
  • Plně automatický provoz
Brožury

Brožury

 

Produkty pro odpadní vody

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Multilift - brožura k produktu

GRUNDFOS MULTILIFT MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1, and MDV

A Grundfos MULTILIFT solution gives you no-hassle wastewater disposal in a single, pre-assembled package, complete with a wired controller and fully automatic, low-noise operation guaranteed.

Grundfosliterature-145421.pdf (8 MB)

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)