Ponorná čerpada SB

Obecné

Přehled

Čerpadlo SB je ponorné čerpadlo určené na čerpání čisté vody ze studní, nádrží apod. Je vhodné zvláště na čerpání dešťové vody. Čerpadlo je k dispozici ve dvou hlavních verzích:

  • s integrovaným sítem
  • s bočním vtokem, který zahrnuje flexibilní sací hadici s plovoucím sítem (1mm síťka).

V obou verzích je čerpadlo k dispozici s nebo bez plovákového spínače. Plovákový spínač se může využít při automatickém provozu nebo jako ochrana čerpadla při provozu nasucho.

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Nehlučný chod
  • Vysoká spolehlivost
  • Ochrana proti chodu na sucho
  • Ochrana motoru proti přetížení
  • Mnohostranné použití
  • Materiálové provedení z kompozitu a korozivzdorné oceli




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Mnohostranné použití
  • Snadné a rychlé použití
  • Integrovaná ochrana
Brožury

Brožury

 

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)