Ponorná recirkulační čerpadla SRP

Obecné

Přehled

Řada čerpadel SRP je vytvořena pro velký průtok při nízké dopravní výšce a je vhodná do čistíren odpadních vod a regulaci velkých objemů vody.

Čerpadla SRP se dodávají ve třech hlavních variantách - DN 300, 500 nebo 800 mm, s motory od 0.8 do 24 kW. Tato čerpadla mají mnoho vlastností podobných s převodově poháněnými míchadly a aktivátory proudění typu AMG a AFG, čímž jsou servisním pracovníkům okamžitě známé a usnadňují údržbu.

Poslední inovace zahrnují systém trojitého těsnění pro maximální ochranu mechanické ucpávky čerpadla a konzolu, která umožňuje velmi jednoduchou instalaci.

Aplikace

Čerpadla jsou vhodná pro následující použití:

  • Recirkulace kalu v čistírnách odpadních vod
  • Čerpání dešťové vody.

 

Charakteristické znaky a výhody

  • Vysoce účinná vrtule z korozivzdorné oceli
  • Vestavěné čidlo ke zjišťování netěsnosti
  • Široký provozní rozsah
  • Silný axiální ozubený převod ve štíhlé konstrukci pro dosažení vysoké hydrodynamické účinnosti
  • Motor je chráněn proti přetížení a přehřátí
  • Dobré samočisticí schopnosti.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Vysoce účinná vrtule z korozivzdorné oceli
  • Široký provozní rozsah
  • Elektronický snímač průsaku
Brožury

Brožury

 

SRP - brožura k produktu

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP - brožura k produktu

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

SRP - brožura k produktu

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 22.000 gal/min, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302728.pdf (426 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)