Ponorná kalová čerpadla SE a SL 9-30 kW

Obecné

Přehled

Řada čerpadel SE a SL na čerpání odpadních vod poskytuje nejvyšší celkovou účiinost na trhu. Inovativní technologie Grundfos kombinují inteligenci, motory, hydrauliku a funkčnost tak, aby splnili výzvy současných aplikací čerpání odpadních vod a současně maximalizovali elektrickou, hydraulickou a mechanickou účinnost čerpadla.

Čerpadla jsou k dispozici s oběžným kolem SuperVortex pro aplikace, které požadují málo provozních hodin, s obsahem suchých částic nad 5 % a průchodnoszí do 100 mm, nebo s oběžným kolem S-tube pro aplikace s velkým počtem provozních hodin, obsahem suchých částic do 3 % a průchodností až 160 mm.

Oběžné kolo S-tube je navrženo pro aplikace s odpadní vodou, která obsahuje pevné části. Jednoduchý a robustní design S-tube oběžného kola nabízí perfektní hydraulickou účinnost bez omezení požadavků na průchodnost.

Čerpadla SE a SL jsou navrženy pro dlouhodobý a bezproblémový provoz a mohou být instalována ponořená nebo na sucho bez chlazení motoru.

Aplikace

  • odpadní voda
  • procesní voda
  • nečištěná surová voda
  • vodohospodářství
  • průmysl

Instalace se spouštěcím zařízením s automatickou spojkou nebo s pevným připojením. Čerpadla jsou rovněž vhodná pro volně stojící instalace.

Vlastnosti a výhody

  • motory s účinností IE3
  • inteligentní přizpůsobivé řízení - AUTOADAPT - s nízkými provozními náklady
  • integrované snimače
  • hladký, snadno čistitelný povrch, který je robustní a odolný
  • pouze jeden napájecí kabel
  • vlhku odolný konektor chránícíc motor
  • patentovaná SmartSeal automatická spojka s nepropustným připojením
  • snadno odnímatelné šrouby, které nepotřebují speciální nářadí
  • dvojitá mechanická ucpávka
  • uzavřený chladící systém pro suchou instalaci
  • oběžné kolo SuperVortex nebo S-tube
  • SmartTrim

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • účinnost motoru IE3
  • integrované analogové senzory
  • oběžné kolo S tube
Reference

Reference

Kontakt
Obchodní pobočka

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)