Ponorná čerpadla SP

Obecné

Přehled

Ponorná čerpadla Grundfos SP jsou známá svou vysokou účinností a spolehlivostí. Čerpadla SP jsou celá vyrobená z korozivzdorné oceli a jsou ideální pro širokou škálu použití.

Čerpadla Grundfos SP představují nejmodernější hydraulickou konstrukci. Čerpadla typu SP jsou stavěná tak, aby dosahovala optimální účinnosti během období vysoké zátěže, přičemž zajišťují nízké dlouhodobé náklady a poskytují vysokou provozní spolehlivost bez ohledu na typ použití.

Série čerpadel Grundfos SP nabízí vysokou účinnost, odolnost vůči písku a jiným hrubým částicím, ochranu motoru a snadnou údržbu. Na dosažení trvalé optimalizace čerpací soustavy má k dispozici komplexní monitorovací a řídicí systém.

Aplikace

Čerpadla jsou vhodná pro:

  • Dodávku podzemní vody do vodáren
  • Zavlažování v zahradnictví a zemědělství
  • Snižování hladiny spodní vody
  • Zvyšování tlaku
  • Průmyslové aplikace.

Charakteristické znaky a výhody

  • Nejmodernější hydraulika poskytuje vysokou účinnost a nízké provozní náklady
  • 100 % korozivzdorná ocel zevnitř i zvnějšku
  • Odolné vůči písku
  • Odolné vůči agresivní vodě
  • Ochrana motoru
  • Ochrana proti provozu nasucho
  • Monitorování, ochrana a komunikace prostřednictvím ochranné jednotky MP 204 a dálkového ovládání R100.

Výhody

  • Vysoká účinnost
  • Korozivzdornost
  • Kompletní řada čerpadel a motorů
Brožury

Brožury

 

SP

SP 2A - 18 leták

4 strany


Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)