Oxiperm Pro

Obecné

Přehled

Systém pro automatickou výrobu oxidu chloričitého

Efektivní a účinný způsob, jak dezinfikovat a hygienicky zabezpečit pitnou vodu, je dávkovat oxid chloričitý. Oxid chloričitý je vysoce účinný vůči všem typům mikroorganizmů a ve vodní soustavě má delší stabilitu, což znamená, že dokáže po určitou dobu udržet vodu zabezpečenou i bez odběru vody. Velkou předností oxidu chloričitého ve srovnání s jinými dezinfekčními prostředky je jeho účinnost proti biofilmům na vnitřních stěnách potrubních rozvodů.


Systém pro automatickou výrobu oxidu chloričitého, Oxiperm Pro OCD-162, je optimálním řešením pro boj s bakterií typu legionela a ostatními bakteriemi, např. v teplé vodě.


Generátory Oxiperm Pro OCD-162 připravují oxid chloričitý ze zředěných roztoků chloritanu sodného (NaClO2, 7,5%) a kyseliny chlorovodíkové (HCl, 9%). Dodávají se ve čtyřech výrobních kapacitách o výkonu 5, 10, 30 nebo 60 g ClO2/hod. Tato kapacita stačí na úpravu do 150 m³ pitné vody za hodinu např. při požadované koncentraci 0,4 mg/l ClO2.

Oblasti pro použití Oxiperm Pro OCD-162 je dezinfekce například:

  • teplé vody jako prevence proti kontaminaci bakteriemi typu legionela v nemocnicích, pečovatelských ústavech, hotelích, lázních, sportovních zařízeních a školách
  • hygienické zabezpečení pitné vody po její úpravě a ve veřejných vodovodech
  • dezinfekce vody na zavlažování, např. v zahradnických školkách
  • dezinfekce technologické vody v potravinářském průmyslu
  • hygienické zabezpečení chladicí vody

 

Charakteristické znaky a výhody

  • kompaktní konstrukce a tvar i do stísněných prostorů
  • jednoduchý a spolehlivý princip přípravy ClO2
  • jednoduchá instalace
  • nízké provozní náklady
  • vysoká provozní spolehlivost díky integrovanému řídicímu systému
  • možnost dávkovat do více injekčních míst, resp. systémů z jednoho generátoru
  • možnost jednoduchého doplnění měřící cely pro monitoring zbytkového ClO2

Výhody

  • Kompaktní konstrukce i do stísněných prostorů
  • Jednoduchá instalace
  • Nízké provozní náklady
Brožury

Brožury

 

Brožura k produktu

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brožura k produktu

GRUNDFOS OXIPERM PRO

The Oxiperm Pro offers superior water disinfection technology for all types of water systems.

Grundfosliterature-2802430.pdf (1 MB)

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)