Odvodňovací čerpadla DWK

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos DWK jsou profesionální čerpadla určená pro odvodňování stavenišť budov a zařízení infrastruktury, jakož i pro průmyslové aplikace.

Tato čerpadla jsou vybavena polootevřeným nebo zavřeným oběžným kolem a jsou určena pro čerpání vody v širokém spektru domovních
a průmyslových aplikací. K výrobě čerpadel DWK se používají vysoce odolné konstrukční materiály jako litina a korozivzdorná ocel s vysokým obsahem chrómu, které přispívají k zajištění požadovaných
provozních parametrů.

Vlastnosti a výhody

  • Hadicová nebo přírubová přípojka, popř. spojka Storz umístěná
    na vrchu čerpadla.
    Čerpadlo s výtlakem nahoru s různými typy přípojek, které
    umožňují univerzální použití čerpadla v závislosti na provozních
    podmínkách a specifických provozních potřebách.
  • Kuličková ložiska pro těžký provoz
    Všechna kuličková ložiska mají trvalou tukovou náplň.
  • Systém hřídelové ucpávky
    Čerpadla DWK do výkonu 15 kW jsou vybavena dvojitou mechanickou ucpávkou, zatímco čerpadla DWK od 22 kW do 90 kW mají mechanickou ucpávku s trojitým těsnicím kroužkem pro delší provozní životnost a méně odstávek.
  • Polootevřené nebo zavřené oběžné kolo. Čerpadla DWK jsou navržena s polootevřeným nebo zavřeným oběžným kolem a jsou tak vhodná k nasazení v rozsáhlé oblasti domovních a průmyslových aplikací.
  • Motorová ochrana
    Bimetalový snímač umožňuje monitorování teploty motoru.
  • Snímače těsnosti hřídelové ucpávky
    Čerpadla DWK od 5,5 kW výše jsou vybavena snímači ucpávky k detekci průniku vody do motoru.
  • Olejová zátka k usnadnění údržby
    Možnost kontrolovat stav oleje v ucpávkové komoře vám usnadňuje plánování údržby a servisu vašeho čerpadla.

Výhody

  • Široké spektrum použití
  • Odolné materiálové provedení
  • Pro težké provozní podmínky
Brožury

Brožury

 

xxx

Brožura ke stažení

16 stran, CJ


Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum