Oběhové čerpadlo ALPHA2L

Obecné

Přehled

ALPHA2L - cenově dostupná účinnost

ALPHA2L je cenově dostupné a přesto vysoce účinné oběhové čerpadlo. Čerpadlo ALPHA2L nahrazuje naše standardní tříotáčkové čerpadlo UPS a je určeno pro aplikace vytápění nebo klimatizace v rodinných domech a jiných menších soustavách.

Čerpadlo ALPHA2L spolehlivě splňuje základní požadavky všech otopných systémů s minimální spotřebou energie.

Na čerpadlo ALPHA2L poskytujeme prodlouženou záruku 5let.

Provozní režimy

  • řízení dle proporcionálního tlaku (jedntrubkové systémy s vysokým kolísáním průtoku)
  • řízení dle konstatního tlaku (podlahové vytápění, dvoutrubkové systémy s nízkým kolísáním průtoku)
  • 3 pevné otáčkové stupně

 

Vlastnosti a výhody

  • nízká spotřeba energie (až o 80% méně ve srovnání se standardními čerpadly)
    • vhodné pro všechny typy otopných systémů
      • vhodné pro systémy klimatizace
        • záruka 5let
          • snadná instalace (zástrčka ALPHA pro ryhlé připojení do el.sítě)
            • jednoduché ovládání jedním tlačítkem
              • splňuje EuP
                • k dispozivi varianty z nerezové oceli pro systémy cirkulace teplé vody
                  • k dispozici verze s odlučovačem vzduchu

                   

                  Technické údaje

                  • Průtok, Qmax:                 2,4 m3/h
                    • Dopravní výška, Hmax:     6 m
                      • Teplota kapaliny:             +2°C až +110°C (TF 110)
                        • Tlak systému, Pmax:        1.0 MPa / 10bar 
                          • Třída krytí:                      IP 42
                            • EEI:                               <0,23
                             
                             




                                Facebook Twitter LinkedIn Technorati

                            Výhody

                            • Cenově dostupné
                            • Nízká spotřeba energie
                            • 5 let záruka
                            Brožury

                            Brožury

                             

                            leták oběhové čerpadlo Alpha2 L

                            Alpha2 L - oběhové čerpadlo

                            Leták se základními informacemi o oběhovém čerpadle ALPHA2 L

                            Stáhnout PDF

                            Oběhové čerpadlo ALPHA2 L


                            Kontakt
                            Sales company

                            Contact us

                            Select country to contact your local sales company


                            Telefon

                            +420 585 716 111

                            Adresa

                            Čajkovského 21
                            779 00 Olomouc

                            Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

                            Service centre

                            Contact us

                            Select country to contact your local sales company


                            Telefon

                            +420 585 716 111

                            Adresa

                            Čajkovského 21
                            779 00 Olomouc

                            Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)