Oběhová čerpadla UPS

Obecné

Přehled

Čerpadla typu UPS představují ucelenou řadu oběhových čerpadel s 3 otáčkovými stupni, k dispozici v 50 a 60 Hz.

Čerpadla je možné používat v otevřených i uzavřených soustavách. Čerpadla typu UPS jsou mokroběžná, t.j. čerpadlo a motor tvoří neoddělitelnou jednotku bez těsněného hřídele a jen se dvěma těsněními. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou.

V souvislosti s platností směrnice EuP od 1.1.2013 čerpadla UPS již nedodáváme na trh. Vyjímkou jsou čerpadla UPS v nerezovém provedení, která jsou určena por cirkulaci teplé vody.

Aplikace

Čerpadla s pláštěm z korozivzdorné oceli jsou také vhodná pro soustavy teplé vody. Příklady typického použití:

  • Jedno a dvoutrubkové otopné soustavy
  • Hlavní čerpadlo
  • Zónová čerpadla
  • Čerpadla kotlového okruhu
  • Čerpadla pro výhřevné plochy
  • Výměníky tepla
  • Podlahová vytápění
  • Soustavy solárního topení
  • Soustavy tepelných čerpadel
  • Soustavy geotermálního topení
  • Soustavy na regeneraci tepla
  • Dvoutrubkové klimatizační soustavy
  • Čerpadla klimatizačních chladičů vody

     

    Charakteristické znaky a výhody

    • Bezúdržbová
    • Tichý chod
    • Celá řada velikostí
    • K dispozici s tělesem čerpadla odolným proti korozi z korozivzdorné oceli nebo bronzu
    • Široká řada příslušenství

    Výhody

    • Dlouhá životnost
    • Tichý chod
    • Ucelená řada
    Reference
    Kontakt
    Obchodní kancelář

    Kontaktujte nás

    Select country to contact your local sales company


    Telefon

    +420 585 716 111

    Adresa

    Čajkovského 21
    779 00 Olomouc

    Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)