Standardní čerpadla NK, NKG, NKE, NKGE

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos NK/NKG s axiálním vstupem jsou víceúčelová čerpadla vhodná k různorodému použití, při kterém se vyžaduje spolehlivý a úsporný výkon.

Čerpadla s axiálním vstupem se používají v systémech zásobovaní vodou, na průmyslové zvyšování tlaku, průmyslové čerpání kapalin, HVAC (topení, ventilaci a klimatizaci) a zavlažování.
 
Všechna čerpadla jsou jednostupňová, odstředivá s axiálním sacím hrdlem. Řada čerpadel Grundfos NK/NKG zahrnuje celou řadu čerpadel ve vyhotovení s pružnou spojkou, která plně splňují buď EN733 nebo ISO2858.

Čerpadla mají tzv. konstrukci "back pull-out", která umožňuje vyjmout motor, spojku, konzoly ložiska a oběžného kola bez narušení tělesa čerpadla nebo potrubí. I ta největší čerpadla tak může obsluhovat jediná osoba s jeřábem.

Jsou k dispozici varianty  z korozivzdorné oceli. Čerpadla řady ISO2858 jsou k dispozici s životností ložiska 100,000 hodin a je možné je vybavit dvojitými ucpávkami.

Aplikace

Řada NK nabízí široké možnosti variant a provedení pro nejrůznější aplikace.  Díky své pevnosti a spolehlivosti jsou ideální do náročné použití v:

  • Systémech dálkového vytápění
  • Otopných systémech pro budovy sídlištního typu
  • Klimatizačních systémech
  • Chladicí systémech
  • Systémech praní a čištění
  • Protipožárních systémech
  • a jiných

Charakteristické znaky a výhody

  • Optimalizovaná hydraulika v plášti a oběžném kole = nepřerušovaný průtok
  • Plášť, oběžné kolo a těsnicí kroužek z různých materiálů = lepší odolnost vůči korozi, žádné části nevyčnívají
  • Konstrukce "back pull-out" pro snadnou demontáž při údržbě
  • Čerpadlo je elektrolyticky upravené, což zvyšuje jeho odolnost vůči korozi
  • K dispozici s motory IE1, IE2 a IE3 s technologií Grundfos Blueflux
  • PN 10/16 a 25 bar
  • Teploty až do 180 °C
  • Široký rozsah výkonů
  • K dispozici s více těsněními hřídele a v několika materiálových variantách
  • Varianty provedení s certifikací ATEX

Typové označení

NK - standardní čerpadla dle normy EN 733

NKE - čerpadla s elektronickou regulací

NKG - čerpadla pro specifické aplikace dle ISO 2858

NKGE - čerpadla s elektronickou regulací

Výhody

  • Snadná obsluha
  • Účinné motory s technologií Grundfos Blueflux
  • Modularita
Brožury

Brožury

 

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)