Standardní čerpadla NB, NBG, NBE, NBGE

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos NB s axiálním vstupem jsou víceúčelová čerpadla vhodná k různorodému použití, při kterém se vyžaduje spolehlivý a úsporný výkon. Čerpadla s axiálním vstupem se používají v pěti hlavních oblastech: zásobování vodou, průmyslové zvyšování tlaku, průmyslové čerpání kapalin, HVAC a zavlažování.
 
Všechna čerpadla Grundfos NB/NBG jsou jednostupňová, odstředivá, monobloková čerpadla s axiálním sacím hrdlem dle EN733 nebo ISO2858.

Aplikace

Řada čerpadel NB nabízí široké možnosti variant a provedení čerpadel v monobloku s axiálním vstupem pro rozmanité aplikace. Díky své pevnosti a spolehlivosti jsou ideální do náročných prostředí, jako jsou následující:

  • Systémy dálkového topení
  • Otopné soustavy pro budovy sídlištního typu
  • Klimatizační soustavy
  • Chladicí soustavy
  • Systémy praní a čištění
  • Jiné průmyslové systémy

    Charakteristické znaky a výhody

    • Optimalizovaná hydraulika v plášti a oběžném kole
    • Plášť, oběžné kolo a těsnicí kroužek z různých materiálů = lepší odolnost vůči korozi
    • Čerpadlo je elektrolyticky upravené, což zvyšuje jeho odolnost vůči korozi
    • K dispozici s motory IE1, IE2 a IE3 s technologií Grundfos Blueflux
    • K dispozici s více těsněními hřídele a v několika materiálových variantách
    • Široký rozsah výkonů
    • Možnost použití různých typů ucpávek v závislosti na aplikaci
    • Varianty v provedení s certifikací ATEX
    • PN 10,16 a 25 bar
    • Pro teploty až do 140 °C.

    Typové označení

    NB - standardní čerpadla dle normy EN 733

    NBE - čerpadla s elektronickým řízením

    NBG - čerpadla pro specifické aplikace dle normy ISO 2858

    NBGE - čerpadla s elektronickým řízením

    Výhody

    • Účinné motory s technologií Grundfos Blueflux
    • Modularita
    • Široký rozsah výkonů
    Brožury

    Brožury

     

    Reference
    Kontakt
    Obchodní kancelář

    Kontaktujte nás

    Select country to contact your local sales company


    Telefon

    +420 585 716 111

    Adresa

    Čajkovského 21
    779 00 Olomouc

    Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)