Míchadla AMD-AMG-AFG

Obecné

Přehled

Míchadla a aktivátory proudění zajišťují, aby byly částice rovnoměrně rozložené v odpadní vodě a kalu, což brání sedimentaci a napomáhá čisticím procesům.

Řada pokrývá všechny typy od malých míchadel ideálních do prefabrikovaných čerpacích stanic, po velké aktivátory proudění do velkých nádrží a kontejnerů. Nejzřejmější oblastí použití je infrastruktura pro odpadní vody - od síťových stanic po čistírny - ale míchací výkon řad AMD, AMG a AFG mohou ocenit i profesionálové v průmyslu a zemědělství na celém světě.


Aplikace

Míchadla a aktivátory proudění jsou navržené na míchání, t.j. homogenizaci a suspenzi kapalin v:

  • Systémech čištění městských odpadních vod
  • Systémech úpravy kalu
  • Kanalizačních čerpacích stanicích
  • Čistírnách odpadních vod
  • Průmyslových procesech
  • Zemědělství
  • Bioplynových stanicích

 

Míchadla a aktivátory proudění mají vrtule vyrobené z korozivzdorné oceli nebo kompozitních materiálů s průměrem mezi 180 mm a 2600 mm a rotační rychlostí mezi 22 min-1 a 1400 min-1.

Charakteristické znaky a výhody

  • Široká nabídka příslušenství pro flexibilní instalaci
  • Jednoduchá údržba a servis
  • Elektronický snímač průsaku
  • Hřídelová ucpávka chráněná proti vláknitým nečistotám
  • Samočisticí vrtule z korozivzdorné oceli nebo polyamidu
  • Robustní vrtule
  • Motor z korozivzdorné oceli nebo litiny

Výhody

  • Široký provozní rozsah
  • Vysoce účinné, neucpávající se vrtule
  • Elektronický snímač průsaku
Brožury

Brožury

 

AMD-AMG-AFG - brožurky k produktům

GRUNDFOS AMD, AMG, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW

Grundfosliterature-815902.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG - brožurky k produktům

GRUNDFOS AMG, AMD and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302731.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG - brožurky k produktům

GRUNDFOS AMG, AMD, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 2.0 - 25.0 HP, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302729.pdf (466 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)