LC-LCD

Obecné

Přehled

Typickým použitím jsou nádrže s jedním (LC) nebo dvěma (LCD) čerpadly v komerčních budovách, domech a veřejné kanalizaci odpadních vod.

Všechny řídící jednotky LC/LCD mají ovládací panel se spínači a ochranou. Jsou speciálně navržené pro čerpací soustavy Grundfos a zaručují dokonalé sladění produktů.

Tři řady - šest verzí
Řada řídících jednotek Grundfos LC/LCD sestává ze tří sérií v až šesti verzích:

  • Hladinové řídicí jednotky LC/LCD 107 využívající hladinové zvony
  • Hladinové řídicí jednotky LC/LCD 108 využívající plovákové spínače
  • Hladinové řídicí jednotky LC/LCD 110 využívající elektrody.

 

Všechny se výborně hodí k motorům s přímým spouštěním až do 11 kW. Řada LC/LCD se může dodávat i s integrovaným spouštěčem hvězda-trojúhelník pro aplikace, které vyžadují větší motory až do 30 kW.


K sérii LC/LCD je k dipozici komplexní řada příslušenství včetně možnosti modemu SMS. V případě alarmu zašle modem SMS textovou zprávu do vašeho mobilního telefonu.

Aplikace

Řízení hladiny Grundfos (LC/LCD) je určené k odčerpávání odpadní vody z nádrží na odpadní vodu.

Může se použít pro čerpací stanici v síti a čerpací stanice v rámci hlavního potrubí, které sestává z jednoho až dvou čerpadel.

Také je lze používat v komerčních budovách a veřejných soustavách.

Charakteristické znaky a výhody

  • Kompletní řešení pro čerpadla až do 30 kW
  • Účinné a spolehlivé ovládací funkce
  • Základní ovládání základních potřeb, snadné používání
  • Snadné uvedení do provozu a údržba.

 

Mnoho možností:  

  • Ex bariéra
  • Počítadlo hodin a startů
  • Lokální monitorování: houkačka/signální světlo
  • Dálkové monitorování: SMS modul.

Výhody

  • Automatické přepnutí čerpadla (střídavé)
  • Automatický zkušební provoz během dlouhé doby nečinnosti
  • Ochrana před vodními nárazy
Brožury

Brožury

 

LC-LCD - brožura k produktu

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD - brožura k produktu

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)