Kalová čerpadla Unilift KP

Obecné

Přehled

Čerpadla Unilift KP jsou ponorná, drenážní čerpadla vhodná na dočasnou i trvalou, volně stojící instalaci. Lze je použít na čerpání drenážní vody nebo mírně znečištěných odpadních vod. Jsou také vhodná na instalaci do akumulačních nádrží.

Unilift KP je jednostupňové, drenážní čerpadlo s polootevřeným oběžným kolem, navržené na odčerpávání odtokové vody a mírně znečistěné odpadní vody. Všechna čerpadla Unilift KP se dodávají s nebo bez hladinového spínače. Jednotlivé varianty jsou označené jako A, AV nebo M pro automatický (A, AV) nebo manuální (M) provoz. Varianta Unilift KP-AV s vertikálním plovákovým spínačem je určena pro úzké nádrže. Síto je připevněné na těleso čerpadla.

Unilift KP. Jednostupňové, ponorné, drenážní čerpadlo z korozivzdorné oceli, s masivní konstrukcí a vzhůru směřujícím výtlačným hrdlem umístěným na horní straně čerpadla. Vnější plášť je vyrobený z jediného kusu. Napájecí síťový kabel a kabel hladinového spínače jsou připojené do jediné vulkanizované vodotěsné zástrčky, která je vložená do zásuvky hermeticky utěsněného krytu statoru. Motor je jednofázový nebo třífázový, synchronní zapouzdřený motor s komorou rotoru vyplněnou kapalinou a vodou mazanými ložisky.

Motor se chladí čerpanou kapalinou, která okolo něj protéká.

  • Třída pouzdra: IP 68
  • Třída izolace: F

 

Motor obsahuje automatickou ochranu před přepětím, která ho v případě přetížení vypne. Po ochlazení na normální teplotu se motor automaticky znovu nastartuje.

Aplikace

Čerpadla Grundfos Unilift KP jsou navržená na čerpání:

  • Vody a dešťové vody v zahradnictví
  • Vody z řek a jezer
  • Dešťové vody, drenážní vody a vody ze záplav
  • Vody pro napouštění/vypouštění nádrží, rybníků, cisteren a pod.
  • Odpadních vod ze sprch, praček a kuch. dřezů umístěných pod úrovní kanalizace
  • Vody pro plavecké bazény
  • Drenážní vody z příkopů
  • Podzemní vody (snižování)
  • Tekutého odpadu z domácností ze septiků a soustav na čištění nečistot
  • Čerpání průsakových vod z viaduktů, podjezdů, podchodů atd.
  • Drenážní vody z ostřikových systémů v garážích.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Jednoduchá instalace
  • Nevyžadující servis ani údržbu
  • Spolehlivost
Brožury

Brožury

 

Produkty pro odpadní vody

Produkty pro odpadní vody

Brožura k produktu
Č. publikace: 97512325
Datum vydání: 17. 12. 2009

Stáhnout PDF

3733 kb

Leták Unilift KP a CC

vydáno 2014


Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)