Čerpadla SL1 a SLV

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos SLV a SL1 jsou navržená na čerpání nepředčištěných splašků, tekutého odpadu, velkých objemů povrchových vod a procesních vod pro použití v městských a užitkových zařízeních a průmyslu.

Čerpadla jsou k dispozici s oběžným kolem SuperVortex (SLV) pro aplikace, které požadují málo provozních hodin, s obsahem suchých částic nad 5 % a průchodnosTí do 100 mm, nebo s oběžným kolem S-tube (SL) pro aplikace s velkým počtem provozních hodin, obsahem suchých částic do 3 % a průchodností až 160 mm.

Oběžné kolo S-tube je navrženo pro aplikace s odpadní vodou, která obsahuje pevné části. Jednoduchý a robustní design S-tube oběžného kola nabízí perfektní hydraulickou účinnost bez omezení požadavků na průchodnost.

Čerpadla typu SLV a SL jsou vhodná na trvalou ponornou instalaci, např. pomocí automatické spojky se systémem vodicí tyčí nebo jako volně stojící čerpadlo na podstavci s hadicovou přípojkou.

 

Jejich hlavními výhodami jsou spolehlivost, jednoduchá údržba a úplná kompatibilita systému.

Čerpadla SL jsou navržena pro ponorné použití v čerpacích stanicích v rámci sítě, čistírnách odpadních vod, veřejných budovách, obytných domech a průmyslu.

Charakteristické znaky a výhody

  • Vodotěsná kabelová koncovka
  • Unikátní spojení spirály a motoru pomocí stahovací spony
  • Oběžná kola S-tube nebo SuperVortex
  • Průchodnost max. 160 mm
  • Unikátní hřídelová ucpávka typu cartridge
  • Modulární konstrukce
  • Minimální prostoje




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Jednokanálová a vírová oběžná kola
  • Součásti s vynikající účinností
  • Připojení kabelovou vidlicí odolnou vůči vlhkosti
Brožury

Brožury

 

SL- brožura k produktu

SL- brožura k produktu

Brožura k produktu
Č. publikace: 97622500
Datum vydání: 21. 4. 2010

Stáhnout PDF

719 kb

SL- brožura k produktu

SL- brožura k produktu

Brožura k produktu
Č. publikace: 96907299
Datum vydání: 21. 5. 2010

Stáhnout PDF

368 kb

SL- brožura k produktu

SL- brožura k produktu

Brožura k produktu
Č. publikace: 97745765
Datum vydání: 25. 8. 2010

Stáhnout PDF

912 kb

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)