Kalová čerpadla SEG

Obecné

Přehled

Řada čerpadel SEG s řezacím zařízením je navržena zejména na čerpání nečištěných splaškových vod v malých obcích nebo řídce osídlených oblastech bez kanalizace nebo na místech, kde není vhodná gravitační kanalizace.

Tlakové systémy jsou ideální volbou pro čerpání odpadních a splaškových vod. Instalace čerpadla SEG umožňuje použít tlakové potrubí menších světlostí při minimálních investičních nákladech a s maximální šetrností k životnímu prostředí.

Čerpadla SEG jsou navržena s ohledem na minimální energetickou spotřebu. Základním hlediskem je zachování vysokých výkonových parametrů po celou dobu životnosti čerpadla.

Aplikace

Čerpadla Grundfos SEG jsou navržená zejména pro čerpání nepředčištěných odpadních vod z domácností, obcí a měst. Vysoká dopravní výška zajišťuje čerpaní splaškových vod i na dlouhé vzdálenosti.

Charakteristické znaky a výhody

  • Vodotěsná kabelová přípojka
  • Efektivní řezací systém
  • Nastavení vůle oběžného kola SmartTrim
  • Unikátní spojení hydrauliky a motoru pomocí stahovací spony
  • Speciálně konstruovaná rukojeť na zvedání
  • Unikátní hřídelová ucpávka typu cartridge
  • Modulární konstrukce
  • Kuličková ložiska pro těžký provoz.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Řezací zařízení
  • Unikátní spojení pomocí montážních spon
  • Mechanická ucpávka typu cartridge
Brožury

Brožury

 

Produkty pro odpadní vody

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

SEG - brožura k produktu

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SEG - brožura k produktu

GRUNDFOS SEG RANGE, Grinder pumps 0.9 - 4 kW (Product brochure)

The SEG range of grinder pumps from Grundfos is specifically designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities or sparsely populated areas with no sewer systems or where gravitation systems are unsuitable

Grundfosliterature-1891259.pdf (652 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchoní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)