Čerpadla SE1 a SEV

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos SEV a SE1 jsou určená pro čerpání odpadních vod, procesních vod a nepředčištěných odpadních vod pro potřeby obcí, užitkových zařízení a průmyslu s těžkým provozem.

Čerpadla jsou k dispozici s oběžným kolem SuperVortex (SEV) pro aplikace, které požadují málo provozních hodin, s obsahem suchých částic nad 5 % a průchodností do 100 mm, nebo s oběžným kolem S-tube (SE) pro aplikace s velkým počtem provozních hodin, obsahem suchých částic do 3 % a průchodností až 160 mm.

Oběžné kolo S-tube je navrženo pro aplikace s odpadní vodou, která obsahuje pevné části. Jednoduchý a robustní design S-tube oběžného kola nabízí perfektní hydraulickou účinnost bez omezení požadavků na průchodnost.

Čerpadla SEV a SE1 je možné instalovat jako stacionární instalaci s použitím automatické spojky nebo pro ponornou instalaci v mokré jímce s pevným trubním připojením, popř. pro montáž v suché jímce. Dále lze tato čerpadla volně postavit do čerpací jímky nebo je používat jako přenosná čerpadla.

Aplikace

Hlavními výhodami těchto čerpadel jsou spolehlivost, jednoduchá údržba a úplná kompatibilita.


Charakteristické znaky a výhody

  • Vodotěsná kabelová koncovka
  • Unikátní spojení hydrauliky a motoru pomocí stahovací spony
  • S-tube oběžné kolo nebo a Super vortexová oběžné kolo
  • Průchodnost max. 100 mm
  • Dvojitá mechanická ucpávka typu cartridge
  • Modulární konstrukce
  • Minimální prostoje
  • Motor založený na součástech s vynikající výkonností
  • Unikátní bezkapalinový systém chlazení motoru
  • Mnoho možností senzorů
  • Ruzná materiálová provedení dle typu čerpané kapaliny




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Jednokanálová a vírová oběžná kola
  • Průchodnost až 100 mm
  • Připojení kabelovou vidlicí odolnou vůči vlhkosti
Brožury

Brožury

 

SE - brožura k produktu

SE - brožura k produktu

Brožura k produktu
Č. publikace: 97745765
Datum vydání: 25. 8. 2010

Stáhnout PDF

912 kb

SE - brožura k produktu SEV A SE1

SEV/ SE1 - brožura k produktu

Brožura k produktu
Č. publikace: 96959550
Datum vydání: 14. 4. 2009

Stáhnout PDF

444 kb

Produkty pro odpadní vody

Produkty pro odpadní vody

Brožura k produktu
Č. publikace: 97512325
Datum vydání: 17. 12. 2009

Stáhnout PDF

3733 kb

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum