Kalová čerpadla DP

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos DP jsou navržená na čerpání znečištěné vody a spodních vod z okolí obydlí, farem a menších průmyslových závodů. Tato čerpadla jsou také ideální jako pomoc při záplavách a jako užitková čerpadla v zemědělství, průmyslu a pod.

Čerpadla  DP jsou vybavená sacím sítem, na kterém čerpadlo stojí. Sací síto umožňuje průchod pevných částic až do velikosti 10 mm, což je maximální velikost volného průchodu přes čerpadlo typu DP. Síto lze snadno odmontovat z důvodu čištění nebo kontroly hydrauliky čerpadla.

Oběžné kolo v čerpadlech řady DP má polootevřenou konstrukcí s více lopatkami. Sací mezeru lze snadno přizpůsobovat jednoduchým pritažením nebo uvolněním regulačních šroubů na spodní části sacího krytu.

Čerpané kapaliny

Čerpadla jsou vhodná pro:

  • Drenážní a povrchová voda
  • Spodní voda
  • Průmyslové procesní vody bez pevných částic nebo vláken.

Charakteristické znaky a výhody

  • Připojení kabelovou vidlicí
  • Unikátní spojení pomocí montážních spon
  • Speciálně navržená rukojeť na zvedání
  • Unikátní hřídelová ucpávka typu cartridge
  • Modulární konstrukce
  • Kuličkové ložisko pro těžký provoz.

Výhody

  • Připojení kabelovou vidlicí
  • Unikátní spojení pomocí montážních spon
  • Mechanická ucpávka typu cartridge
Brožury

Brožury

 

DP – brožura k produktu

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP – brožura k produktu

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)