Měnič signálu IO 111

Obecné

Přehled

IO 111 představuje rozhraní mezi čerpadlem Grundfos na odpadní vodu s analogovými nebo digitálními snímači a regulátorem čerpadla.

Na každý modul IO 111 je možné připojit jen jedno čerpadlo.
IO 111 tvoří galvanické oddělení napětí motoru v čerpadle a připojeného regulátoru.

Pomocí IO 111 můžete:

  • chránit čerpadlo proti přehřátí
  • monitorovat snímače při analogovém měření
  • zastavit čerpadlo v případě poplašné signalizace
  • dálkově monitorovat čerpadlo pomocí komunikace RS485 (Modbus nebo GENIbus)
  • řídit čerpadlo frekvenčním měničem.

 

SM 111 funguje s IO 111, ale jen s verzemi IO 111 s komunikačním modulem, číslo 96177804.

SM 111 dokáže sbírat údaje z více snímačů.

Aplikace

Modul IO 111 se používá spolu s čerpadly na odpadní vodu na vyšší ochranu čerpadel.

Charakteristické znaky a výhody

IO 111 dokáže sbírat údaje z těchto snímačů a vstupů:

  • teplota motoru
  • obsah vody [%] v olejové náplni
  • izolační odpor statoru
  • teplota ložiska
  • digitální měření vlhkosti v motoru.

 

SM 111 může sbírat údaje z:

  • 3 proudových snímačů, 4-20 mA,
  • 3 tepelných snímačů Pt100
  • tepelného snímače Pt1000
  • tepelného snímače PTC (maximálně 3 snímače PTC v sérii) (podle normy DIN 44081/44082)
  • 1 digitálního vstupu.

Výhody

  • Snímač vody v oleji
  • Dvě kategorie poruch - varování a poplašná signalizace
  • Izolační odpor
Brožury

Brožury

 

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)