Hasicí systémy

Obecné

Přehled

NBF je čerpadlo s axiálním vstupem určené na čerpání v protipožárních postřikovačích. NBF je čerpadlo v monobloku a NFK je čerpadlo s pružnou spojkou.

Protipožární soustava NKF je čerpadlo NBF nebo NKF s axiálním vstupem integrované na základové desce se spojkou a hnacím mechanizmem, kterým může být elektromotor nebo dieselový motor.

Elektrická čerpadla lze objednat jako model COMPACT (obsahuje regulátor zabudovaný v základové desce).

Dieselové NKF. Součástí soustavy je vždy regulátor.

Materiály

Materiály čerpadla jsou v souladu s normami EN 12845 a prEn12259-12:

  • Oběžné kolo a těsnicí kroužek jsou vyrobené z bronzu
  • Vlhké díly jako hřídel, podložky a matice jsou vyrobené z korozivzdorné oceli
  • Odlitky jsou vyrobené z litiny.

Regulátor

Společnost Grundfos nabízí ucelený regulátor sestavený v závodě ve skříňce z ocelového plechu, který je možné namontovat na stěnu nebo může stát volně. Regulátor splňuje normu EN 12845. Regulátor dieselem poháněných čerpadel se vždy montuje na základovou desku.

Elektromotor

Elektromotor je MG nebo MMG motor splňující místní normy pro elektromotory. Od 16. 7. 2011 se v Evropě budou používat motory IE2 = EFF 1.

Dieselový motor

Dieselový motor může nepřetržitě fungovat s plným zatížením a zvýšenou hladinou se jmenovitým výkonem v souladu s ISO 3046-1: 1986. Čerpadlo dosáhne plnou provozní rychlost do 15 sekund; motor dokáže nastartovat při pokojové teplotě 5 °C.

Výrobce testuje každou ucelenou čerpací jednotku s motorem na zkušebním stavu nejméně 1.5 hodiny při jmenovitém průtoku, přičemž výsledky se uvádějí v testovacím osvědčení.

Aplikace

Protipožární čerpací jednotky Grundfos se obvykle používají při hašení požárů pro dodávání vody do hadic, protipožárních hydrantů nebo postřikovačů.

Charakteristické znaky a výhody

  • Čerpadla jsou v souladu s normami EN12845 a PrEN12259-12
  • Elektromotor nebo dieselový motor
  • Navržené s vynikající funkčností a spolehlivým výkonem
  • Jednoduchá instalace a snadná údržba
  • Kompaktní konstrukce
  • Spolehlivé řešení přizpůsobené zákazníkům
  • Nejširší řada od jediného dodavatele.

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Široký provozní rozsah
  • Řešení podle specifických požadavků zákazníka
  • Kompaktní konstrukce
Brožury

Brožury

 

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)