Domácí vodárna Hydrojet JP

Obecné

Přehled

Domácí vodárna Hydrojet JP obsahuje čerpadlo JP.

Čerpadlo typu JP je samonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, G1 nebo Rp 1. Čerpadlo má zabudované zařízení zajišťující optimální samonasávací vlastnosti.

Čerpadla typu JP jsou dostupná ve dvou materiálových variantách.

Materiálová varianta A: Krycí deska, podstavec motoru a základová deska v jediné jednotce. Konzola je namontovaná napříč. Obě části jsou vyrobené z kompozitního materiálu.

Materiálová varianta B: Krycí deska z korozivzdorné oceli, hliníkový podstavec motoru a základová deska z korozivzdorné oceli, vše jako samostatné díly.

Robustní konstrukce, díky níž se čerpadlo hodí na stálou instalaci. Konzola z kompozitního materiálu přizpůsobená potřebám zákazníka je namontované podél.

Čerpadlo je přímo spojené se speciálním asynchronním motorem Grundfos s ventilátorovým chlazením, který je přizpůsobený výkonu čerpadla. Jednofázové motory mají zabudovaný termospínač a nevyžadují dodatečnou ochranu. Trojfázové motory vyžadují externí ochranu motoru.

Aplikace

Toto malé a šikovné čerpadlo Grundfos je stavěné na dlouhou, bezproblémovou provozní životnost a hodí se na různé čerpací práce v domácnosti, na zahradě, pro kutily do dílen stejně dobře jako i pro zemědělce, do zahradnictví a do odvětví služeb menšího rozsahu.

Používá-li se v kombinaci s regulací tlaku nebo s nádrží, je čerpadlo typu JP ideální pro malé vodovodní soustavy.

Charakteristické znaky a výhody

  • Samonasávací
  • Stabilní provoz, i když je v tekutině vzduch
  • Ideální pro malé soustavy na zásobování vodou
  • Kompaktní a šikovné

Výhody

  • Samonasávací
  • Integrované výtlačné zařízení
  • Kompaktní a šikovné
Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)