Digitální dávkování DME

Obecné

Přehled

Společnost Grunfos nabízí širokou řadu dávkovacích čerpadel nejmodernější technologie.

Řešení digitálního dávkování (SMART Digital, DME, DDI) stanovují nový standard preciznosti a zacházení s kapalnými chemickými látkami. Provozovatel dokáže čerpadlo snadno nainstalovat a nastavit tak, aby dávkovalo přesné množství dávkované kapaliny potřebné pro daný proces na základě unikátní koncepce řízení pohonu a průtoku. Nastavení čerpadla je zobrazené v ml/h, l/h nebo gph a provozní mód se snadno určí pomocí ikonek.

Řada dávkovacích čerpadel DMH s mechanickou hydraulikou je oblíbenou volbou pro provádění průmyslových procesů a složitých úloh. Řada DMH je sérií extrémně silných, masivních čerpadel, které se používají tam, kde je potřebný značný rozsah dávkování a schopnost dosáhnout vysokého tlaku.

Aplikace

Dávkovací čerpadla jsou navržená pro chemické látky a pro různé aplikace, mimo jiných:

  • Úprava pitné vody
  • Čištění odpadních vod
  • Úprava chladicí vody
  • Prací systémy
  • Úprava procesních vod pro průmyslové použití
  • Chemický průmysl.

Charakteristické znaky a výhody

  • Přesné a jednoduché nastavování parametrů
  • Unikátní technické řešení
  • Malý počet variant pokryje všechny potřeby
  • Plná regulace pulzování
  • Pulzní dávkové řízení
  • Regulace dávkování interním časovačem
  • Analogové řízení 0/4-20 mA
  • Systém řízení od hladiny
  • Komunikační modul Fieldbus.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Přesné a jednoduché nastavování parametrů
  • Unikátní technické řešení
  • Menší počet konstrukčních variant k pokrytí všech provozních požadavků
Brožury

Brožury

 

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)