Digitální dávkovací čerpadlo DME

Obecné

Přehled

Digitální dávkovací čerpadla Grundfos DME kombinují perfektní přesnost s uživatelskou přívětivostí, pokrývající velká dávkovací množství v rozsahu od 60 l/h do 940 l/h v několika variantách.

Digitální dávkování

Použití krokového motoru/EC pohonů optimalizuje řízení zdvihové frekvence a extrémně je zpřesní. Trvání každého tlakového zdvihu se liší podle nastavení průtoku. Čas zdvihu sání vždy zůstává konstantní, ale lze jej prodloužit antikavitační funkcí a tak ho přizpůsobit příslušným potřebám. Tento způsob sání probíhá vždy při plném zdvihovém objemu. To má za následek nepřetržité dávkování a nižší pulzaci v dávkovacím systému - důležité faktory při zajišťování hladkého čerpání médií uvolňujících plyny a v zařízeních, které vyžadují delší sací potrubí.

Řada čerpadel DME má všechny výhody vysoce ceněné menší digitální dávkovací řady, která činí dávkování přesnější než kdy dřív.

Přesné a jednoduché nastavování parametrů

Obsluha může snadno instalovat a nastavit čerpadlo tak, aby dávkovalo přesně takovou dávku roztoku, která je požadována pro danou provozní aplikaci. Displej dávkovacího čerpadla umožňuje přímý odečet nastavených parametrů v ml/h nebo l/h, impulzech nebo dávkách. Aktuální provozní režim se snadno identifikuje pomocí ikon.

Poměr maximálního a minimálního výkonu 1: 800

S desetkrát lepším poměrem maximálního a minimálního výkonu, než má tradiční zařízení, nabízejí digitální dávkovací čerpadla DME maximální flexibilitu a přesnost.

Poměr maximálního a minimálního výkonu sacího zdvihu 75 %, 50 % nebo 25 % maximální rychlosti zajišťuje optimální plnění a výkon i nejobtížnějších kapalin.

Unikátní technické řešení

Zcela specifický způsob technologie pohonu a ovládání mikroprocesoru je zárukou, že kapaliny jsou dávkovány přesně a při malých pulzacích, i když čerpadlo pracuje s vysoce viskózními kapalinami nebo s kapalinami, které uvolňují plyny a páry. Namísto tradičního nastavení délky zdvihu je kapacita DME regulována automatickým nastavením otáček motoru během výtlačného zdvihu a fixní rychlostí sacího zdvihu. Tím je zaručeno optimální a jednotné míchání.

Fieldbus komunikace

K dispozici s rozhraním Profibus pro dodání výkonových údajů a informací o stavu pro kontrolu kvality, preventivní údržbu a budoucí reference.

Ochrana proti přetížení

Vestavěná ochrana proti přetížení monitoruje protitlak čerpadla a chrání je před příliš vysokými zatíženími tlakem.

Funkce přepínání napájecího napětí

Funkce přepínání napájecího napětí zajišťují, že lze digitální dávkovací čerpadla Grundfos DME celosvětově používat v rozsahu 100-240 V AC – 50/60 Hz.

Několik variant materiálového provedení

Dávkovací hlavy čerpadel DME jsou k dispozici v provedení z korozivzdorné oceli, PVDF a k životnímu prostředí přátelského a nákladově účinného polypropylenu.

Procesy:

Dávkování biocidů a chemikálií, maziv pásu pro dopravníková zařízení, rozmanitou řadu kyselin, zásad, vločkovacích a koagulačních činidel, kationtových a aniontových polymerů s velmi odlišnými viskozitami, srážecí činidla a desinfekční látky, aplikace CIP

Aplikace

  • Celulózový a papírenský průmysl
  • Textilní průmysl
  • Potravinářský a nápojový průmysl
  • Průmyslové procesní vody a čistírny odpadních vod
  • Úprava pitné vody

Vlastnosti a výhody

  • Digitální dávkování
  • Rychlost 1: 800
  • Vysoká přesnost - jedinečná technologie
  • Dávkování vysoce viskózních médií
  • Robustnost a spolehlivost

    Facebook Twitter LinkedIn
Brožury

Brožury

 

Digitální dávkování až do 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

vyčistěte své podnikání

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dávkování a desinfekce

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní zastoupení

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)