Digitální dávkovací čerpadla DDI

Obecné

Přehled

Čerpadla Grundfos DDI poskytují digitální dávkování od 75 ml/h až do 150 l/h reálným nastavením průtoku. Vestavěná vysoce výkonná mikroelektronika a inovativní technologie pohonu s proměnnými otáčkami vytváří přesné a nepřetržité dávkování zaručující konzistentní míchání média a kvalitu procesu. Rychlost dávkování se zadává jednoduše v litrech za hodinu - a čerpadlo se postará o zbytek.

Digitální dávkování

Použití krokového motoru/EC pohonů optimalizuje řízení zdvihové frekvence a extrémně je zpřesní. Trvání každého tlakového zdvihu se liší podle nastavení průtoku. Čas zdvihu sání vždy zůstává konstantní, ale lze jej prodloužit antikavitační funkcí a tak ho přizpůsobit příslušným potřebám. Tento způsob sání probíhá vždy při plném zdvihovém objemu. To má za následek nepřetržité dávkování a nižší pulzaci v dávkovacím systému - důležité faktory při zajišťování hladkého čerpání médií uvolňujících plyny a v zařízeních, které vyžadují delší sací potrubí.

Cenově dostupné dávkování

DDI udržují náklady na energii rekordně nízko díky pokročilé technologii motoru EC. Maximální účinnost je také zajištěna i při průtocích 150 l/h

Čerpadla DDI snižují spotřebu chemikálií přesným dávkováním požadovaného množství s vysokou přesností opakovatelnosti +/- 1.5 % v celém nastavitelném rozsahu.

Vysoká flexibilita

Konstrukce je naprosto jedinečná - motor, převodovka a dvě velikosti dávkovacích hlav jsou vše, co je třeba pro kompletní řadu čerpadel. Toto radikální snížení variací snižuje počet požadovaných náhradních dílů na minimum - důležitý ekonomický přínos pro uživatele.

Jednoduchý vstup a monitorování rychlosti dávkování v l/h s perfektní kalibrací přináší jedinečnou úroveň snadnosti použití a přesnosti. DDI je menší a tišší než konvenční čerpadla tomto objemovém rozsahu. Prvky řízení a displeje jsou umístěny buď z boční, nebo zadní části čerpadla. Rozsáhlá řada ovládacích funkcí pro přizpůsobení aplikací, např. manuální, kontaktní signál, analogový signál, ovládání dávky a časovače.

Manipulace s vysoce viskózními médii - až do 2600 mPa s

Technologie digitálního dávkování umožňuje ovládat rychlost sacího zdvihu, tak aby se zabránilo kavitaci při zacházení s vysoce viskózními médii. K dispozici jsou dvě sací rychlosti.

Volitelné sledování průtoku

Monitor průtoku, vyvinutý pro čerpadla DDI, je absolutně spolehlivý při detekci poruch dávkování na sací i výtlačné straně a okamžitě vydá chybovou zprávu. FM také nabízí chytrou diagnostiku chyby a digitální sledování překročení tlaku. Prostě digitálně zadejte maximální povolený protitlak, a pokud je tento tlak překročen, čerpadlo se vypne.

Fieldbus komunikace

K dispozici s rozhraním Profibus pro dodání výkonových údajů a informací o stavu pro kontrolu kvality, preventivní údržbu a budoucí reference.

Procesy:

Dávkování biocidů a chemikálií, maziv pásu pro dopravníková zařízení, rozmanitou řadu kyselin, zásad, vločkovacích a koagulačních činidel, kationtových a aniontových polymerů s velmi odlišnými viskozitami, srážecí činidla a desinfekční látky, aplikace CIP

Oblasti použití

  • Výroba papíru
  • potravinářský a nápojový průmysl
  • Průmyslové procesní vody a čištění odpadních vod
  • Úprava pitné vody

Výhody:

  • Vysoká přesnost a snadnost použití
  • Flexibilita Adaptabilita
  • Schopnost zacházet s vysoce viskózními médii
  • Vysoký poměr maximálního a minimálního výkonu a funkce umožňují široký rozsah aplikací
  • Řízení průtoku
  • Dvojitá PTFE membrána
  • Detekce netěsnosti membrány

Brožury

Brožury

 

Vyčistěte své podnikání

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dávkování a desinfekce

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Reference
Kontakt
Obchodní zastoupení

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)