Digitální dávkovací čerpadla DDA, DDC, DDE

Obecné

Přehled

Inteligentní dávkovací čerpadla s novým pohonem a mechanismy nastavení představují ideální řešení pro stále složitější dávkování. Usnadňují uživatelům život udržováním přesnějšího, spolehlivějšího a nákladově účinného chodu procesů.

Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital tyto výzvy splňují nabídkou nejnovější technologie pohonu, celého nového rozměru v uživatelsky přívětivém provozu a inteligentního systému FlowControl. Tyto vlastnosti zajišťují extrémně přesné, spolehlivé a nákladově efektivní procesy kombinované s nejlepším možným poměrem cena-výkon.

V nabídce jsou tři řady různých čerpadel, všechny nabízejí výkonné krokové motory s proměnnými otáčkami; univerzální zdroj napájecího napětí; a plnou PTFE membránu, která splňuje nejnáročnější požadavky na chemickou odolnost a trvanlivost.

DDA

Model DDA je čerpadlo pro složité a náročné aplikace zaměřené na maximální spolehlivost procesů. Kromě rozšířeného rozsahu kapacity a poměru maximálního a minimálního výkonu až 1: 3000 se může pochlubit funkcí FlowControl, monitorováním tlaku, funkcí AutoFlowAdapt a integrovaným měřením průtoku. Balíček pro průmyslové aplikace dále zahrnuje dodatečné provozní režimy, jako je například týdenní dávkovací časovač, a nové funkce, jako je například odvzdušnění.

DDC

DDC zaujme vlastnostmi jako je jednoduchý, intuitivní provoz klikacím kolečkem a grafický LC displej ve více než 25 jazycích. Veškeré standardní režimy provozu a vstupy/výstupy, jako je například analogové řízení nebo výstupní relé, lze navíc integrovat do řídicích systémů. Toto čerpadlo je vhodné pro univerzální použití díky prvkům zahrnujícím SlowMode (antikavitační) funkci pro vysoce viskózní média a jednoduchý kalibrační režim.

DDE

DDE je nákladově efektivní model nejnižší úrovně se všemi výhodami digitálního dávkování, jako je například maximální poměr maximálního a minimálního výkonu 1: 1000 a bezproblémové plynulé dávkování. Tento model může nahradit stávající modely s rychlostí dávkování v rozmezí od 0.006 do 6 l/h. Rychlost se nastavuje na logaritmické stupnici s rozsahem 0.1-100 %. Jednoduché impulsní řízení modelu, externí funkce zastavení a signalizace nedostatečné hladiny jsou ideální pro základní aplikace OEM.

Charakteristické znaky a výhody

  • Jednoduchost - jednoduché zacházení a perfektní přehled a ovládání i na dálku
  • Systém se extrémně snadno používá díky novému klikacímu kolečku a jednoduché, intuitivní navigaci díky gradickému LC displeji ve více než 25 jazycích. Požadovaný průtok lze nastavit přímo na displeji v ml/h, l/h nebo gph.
  • Velký LC displej ukazuje stav čerpadla změnou barvy podsvětlení, umožňující rychlé a snadné ovládání výkonu čerpadla.

Stavebnicový systém – flexibilní a vhodný pro jakékoli prostředí nebo situaci

  • Skupina nových čerpadel má poměr maximálního a minimálního výkonu 1: 3000 / 1: 1000 významně snižuje počet různých vyžadovaných modelů.
  • Modely mají univerzální montážní desku pro všechny oblíbené metody montáže. Zaklapávací funkce umožňuje rychle a snadno vyjmout čerpadlo z montážní desky, je-li to nutné.
  • Maximální felxibilita je zajištěna ovládacím panelem, který lze natáčet, širokým rozsahem nastavení a napětími zdroje (100-240 V, 50/60 Hz) a hydraulickou připojovací sadou.
  • Volitelný E-box umožňuje čerpadlům SMART Digital začlenění - a i instalaci - do systémů jako jsou složité sítě Profibus.

Flow Intelligence – nejvyšší spolehlivost procesu

  • Systém FlowControl brání nechtěným prostojům, i s proměnlivými parametry procesu, jako jsou fluktuace v tlaku v systému.
  • Technologie používaná v čerpadlech SMART Digital poskytuje přesnou diagnostiku většiny běžných příčin poruch, ke kterým při dávkování membránovými čerpadly dochází. Tyto poruchy se zobrazují jako textový displej v menu alarmu.
  • Funkce AutoFlowAdapt navíc zajišťuje, že dávkovací proces pokračuje při požadovaném průtoku, i když s ohledem na vnější vlivy. Při dávkování médií schopných uvolňovat plyny se například automaticky nastaví ovládání motoru, jakmile jsou zjištěny bublinky vzduchu tak, aby mohly unikat z dávkovací hlavy. Fluktuující zpětné tlaky systému nemají větší vliv ani na požadovaný průtok – odchylky jsou automaticky korigovány regulačním mechanismem rychlosti krokového motoru.
  • Začleněná funkce měření průtoku činí nákladově zbytečným přídavné zařízením na měření. Měření skutečného průtoku se ukazuje přímo na displeji a lze je také začlenit do řídicí místnosti prostřednictvím analogového výstupu nebo protokolem bus, je-li to nutné.

Procesy

  • Desinfekce
  • Úprava pH
  • CIP
  • Dávkování chemikálií a biocidů
  • Srážení a vločkování
  • Filtrace
  • reverzní osmóza

Použití

  • Úprava pitné vody
  • Čištění odpadních vod
  • Celulózový a papírenský průmysl
  • Textilní průmysl
  • Úprava čisticích vod
  • Potravinářství, výroba nápojů a mlékárenství
  • Úprava vody do chladicích věží
  • Úprava vody pro napájení nízkotlakých kotlů

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Rozsah nastavení 1:3000
  • Inteligentní dávkování
  • Flexibilní instalace
Brožury

Brožury

 

Brožura DDA, DDE, DDC

Brožura DDA, DDE, DDC

PDF (česky)


Leták DDA, DDE, DDC

Leták DDA, DDE, DDC

PDF (česky)


Reference
Kontakt
Obchodní zastoupení

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)