Specializovaná ovládání (Dedicated controls)

Obecné

Přehled

Systém specializovaného ovládání Grundfos sestává buď z oddělených modulů, které se integrují lokálně, nebo modulů nainstalovaných a elektricky propojených v samostatné ovládací skříňce, která usnadňuje jejich integraci.

Specializované ovládání Grundfos je možné používat se standardními funkcemi pro běžné potřeby, ale také podporuje pokročilejší funkce pro nádrže na odpadní vodu.

Když se používá s frekvenčními měniči čerpadel, dokáže optimalizovat energetickou spotřebu.

Je možné ho nastavit na mnoho různých varovných signálů. Tak je možné zvládat problémy dřív, než se čerpadlo dostane do nouzového stavu.

Specializované ovládání je založené na modulu CU 361.

Aplikace

Specializované ovládání Grundfos je určené k odčerpávání odpadní vody z nádrží na odpadní vodu.

Může se použít pro čerpací stanici v síti a čerpací stanice v rámci hlavního potrubí, které sestává z jednoho až šesti čerpadel.

Také je lze používat v komerčních budovách a veřejných soustavách.

Charakteristické znaky a výhody

  • Spuštění/zastavení čerpadel na odpadní vodu plovákovými spínači, analogovými senzory tlaku nebo ultrazvukovými senzory
  • Střídavý provoz dvou čerpadel
  • Měření přetečení
  • Poplašná signalizace a varování
  • Pokročilá poplašná nastavení
  • Výpočet průtoku
  • Každodenní vyprazdňování
  • Řízení míchání nebo proplachovacího ventilu
  • Podporuje CUE / VFD (frekvenční měnič)
  • Optimalizace energetické spotřeby
  • Snadná instalace a konfigurace pomocí průvodce při spouštění
  • Pokročilá komunikace dat, GSM/GPRS se systémy BMS a SCADA
  • Poplašná signalizace a stav odesílaný SMS (odesílání a přijímání)
  • Podpora PC nástroje a archiv údajů
  • Elektronický přehled pro snadné hledání chyb.

Výhody

  • Jednoduchá instalace
  • Jednoduché nastavení jen do dvou minut
  • Bezproblémový provoz
Brožury

Brožury

 

Specializovaná ovládání

GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS (Product brochure)

Continuous energy optimization and clogging prevention (Pumping station controller)

Grundfosliterature-1663839.pdf (687 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)