Dávkovací čerpadla DMX

Obecné

Přehled

Všeobecně

Série čerpadel Grundfos DMX dokazuje po celém světě svou hodnotu při dávkování. Čerpadla DMX s mohutnou konstrukcí s membránou a kvalitními motory vyžadují minimální údržbu a jsou nejlepší volbou pro mnohé dávkovací aplikace. Rozsah použití čerpadel DMX je nanejvýš univerzální: pokrývá široké rozmezí průtoků a nabízí rozmanité velikosti dávkovací hlav, materiálů a doplňků.

Přesné dávkování - vždy

Konstrukce s membránou zaručuje, že odchylka dávkovacího průtoku je menší než ± 1.5 % a odchylka linearity nikdy nepřesáhne 4 %. Umožňuje velmi přesné dávkování vašich chemikálií - tolik, kolik potřebujete, co nejmenší možné množství.

Bezproblémové dávkování s nízkou pulzací

Série DMX kombinuje sofistikovanou technologii pohonu a kinematiku převodu, což zajišťuje bezproblémové dávkování s nízkou pulzací bez prudkých nárůstů tlaku. To znamená menší pnutí ve všech součástech sestavy, jako jsou hadice a ventily, a přispívá k delším servisním intervalů, celé soustavy.

Motory, které vyhoví všem provozním požadavkům

Pro aplikace se specifickými požadavky na motor nabízí univerzální řada DMX velmi kvalitní motory pro 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (s motorem s měničem kmitočtu VFD), stejně jako motory s klasifikací EX nebo certifikáty ATEX, pokud jsou zapotřebí.

Perfektní výběr materiálů - na plášť a vodou namáčené díly

Menší modely DMX mají plastové pláště, což umožňuje odolnost vůči chemikáliím a veškerou ochranu potřebnou v mnoha aplikacích. Větší modely jsou vybaveny robustním pláštěm z litého hliníku s opláštěním epoxidovou pryskyřicí, takže vyhoví všem provozním požadavkům. V průběhu let jsou investiční a provozní náklady na náhradní díly nízké: Široký výběr materiálů dávkovacích hlav, ventilů a doplňků umožňuje vybrat si přesně požadovaný stupeň chemické odolnosti. Všechny díly, které jsou v kontaktu s kapalinami, musí být odolné vůči používaným chemikáliím. Membrána je vyrobená z NBR, s opláštěním z PTFE.

Kompaktní konstrukce - šetří peníze a prostor

Čerpadla DMX dodáváme v 12 různých velikostech dávkovacích hlav. Díky pečlivé konstrukční práci jsou všechna velmi kompaktní. Tím se šetří náklady na materiál a umožňuje to umístit několik čerpadel vedle sebe i ve stísněných prostorech. Verze se dvěma hlavami (modely DMX 226 a 227) nabízejí nákladově efektivní způsob šetření prostoru nebo dávkování dvou různých chemikálií. Přesah výkonu verzí dávkovacích čerpadel se dvěma hlavami DMX lze využít ke zvýšení průtoku v případě dávkování pouze jediné chemikálie.

Doplňky zajišťují dokonalý provoz celé soustavy

Rozsáhlá nabídka příslušenství navržených speciálně pro čerpadla řady DMX přispívá k optimalizaci dávkování médií: Řídicí elektronika AR (řízení kontaktním signálem s funkcí násobení a dělení napětí, regulace 4-20 mA nebo regulace frekvence zdvihu displejem s klávesnicí, nízkoúrovňový / prázdný signál), zabudovaný přetlakový ventil, regulátor dávkování, detekce netěsnosti memebrány, servomotor na automatickou úpravu délky zdvihu, PTC motory s proměnlivou frekvencí (VFD). Také nabízíme díly, jako např. tlakové ventily a tlumiče pulzování.

Aplikace

Dezinfekce, koagulace, flokulace, srážení apod.:

  • při úpravě pitné vody
  • při čištění odpadních vod
  • pro průmysl papíru a celulózy
  • v textilním průmyslu
  • při úpravě čisticích vod
  • v potravinářství, při výrobě nápojů a v mlékárenství
  • pro úpravu vody do chladicích věží
  • pro úpravu vody pro napájení nízkotlakých kotlů

Výhody

  • Přesné dávkování - vždy
  • Bezproblémové dávkování s nízkou pulzací
  • Kompaktní konstrukce - šetří peníze a prostor
Brožury

Brožury

 

Dávkovací čerpadla, DMX - brožurka o produktu

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dávkovací čerpadla - DMX - brožurka o produktu

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Mechanická membránová dávkovací čerpadla DMX

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní zastoupení

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Jak koupit