Dávkovací čerpadla DMH

Obecné

Přehled

Hydraulicky poháněná pístová membránová dávkovací čerpadla DMH od 0.15 l/h až do 2 x 1500 l/h, s tlakovým rozsahem od 4 do 200 bar

Všeobecně

Řada Grundfos DMH je sérií extrémně silných, masivních čerpadel, které se používají tam, kde je zapotřebí spolehlivé dávkování a schopnost dosáhnout vysokého tlaku, jako např. technologie výrobních procesů. Čerpadlo DMH 28x bylo speciálně navrženo pro všechny vysokotlaké aplikace od 50 až do 200 barů. Rozsah použití je nanejvýš univerzální: pokrývá široké rozmezí průtoků a nabízí rozmanité velikosti dávkovací hlav, materiálů a doplňků. Mnohaletý bezproblémový provoz našich dávkovacích čerpadel DMH oceňují jejich uživatelé na celém světě.

Přesné dávkování - vždy

Čerpadla DMH mají vysokou přesnost dávkování a umožňují přesnou reprodukovatelnost. U DMH25x je fluktuace průtoku < ± 1.5 % v kontrolním rozsahu 10-100 % a odchylka linearity činí ± 2 % hodnoty celé škály. U DMH28x je fluktuace průtoku < ± 1.0 % v kontrolním rozsahu 10-100 % a odchylka linearity činí ± 1 % hodnoty celé škály.

Bezproblémové dávkování s nízkou pulzací

Řada DMH kombinuje sofistikovanou technologii pohonu a kinematiku převodu, což zajišťuje bezproblémové dávkování s nízkou pulzací bez prudkých nárůstů tlaku. To znamená menší pnutí ve všech součástech sestavy, jako jsou hadice a ventily, a přispívá k delším servisním intervalů, celé soustavy.

Motory, které vyhoví všem provozním požadavkům

Pro aplikace se specifickými požadavky na motor nabízí univerzální řada DMH velmi kvalitní motory pro 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (s motorem s měničem kmitočtu VFD), stejně jako motory s klasifikací EX nebo certifikáty ATEX, pokud jsou zapotřebí.

Perfektní výběr materiálů - na plášť a vodou namáčené díly

Modely DMH mají masivní plášť z litinového hliníku s epoxidovým nátěrem, aby vyhovovaly potřebám všech aplikací (když je vyžadován API 675 ze šedé litiny). V průběhu let jsou investiční a provozní náklady na náhradní díly nízké: Široký výběr materiálů dávkovacích hlav, ventilů a doplňků umožňuje vybrat si přesně požadovaný stupeň chemické odolnosti. Všechny díly, které jsou v kontaktu s kapalinami, musí být odolné vůči používaným chemikáliím. Membrána je vyrobena pouze z PTFE.

Bezpečný a bezproblémový provoz

Sériově zabudovaný odlehčovací ventil a aktivní systém ochrany membrány (AMS) chrání čerpadlo a celou soustavu před přetlakem v případě zablokování výtlačného potrubí. Odplyňovací ventil čerpadla navíc zaručuje vysokou funkční bezpečnost čerpadla, instalace a celého procesu. Díky hliníkovému pouzdru a technologii pístové membrány mají čerpadla DMH velmi dlouhou provozní životnost a dlouhé servisní intervaly.

Schvalovací protokoly a certifikáty

Pro místa s možností výbuchu nabízíme motory EX motory nebo motory a čerpadla s certifikátem ATEX. Pro aplikace v petrochemickém průmyslu dodáváme speciální verze dávkovacích čerpadel DMH s certifikáty API 675.

Flexibilita - v konfiguraci čerpadla a jeho využití

Nabízíme dávkovací čerpadla v celé řadě různých konfigurací v souladu s vašimi požadavky: Flexibilní regulace průtoku: manuální nebo automatické seřizování délky zdvihu elektrickým servomotorem. Čerpadla vybavená dvojitou membránou s indikátorem poruchy, nebo speciálními dávkovacími hlavami s elektrickým ohřevem. Tato řada čerpadel má univerzální použití díky dávkovací membráně, která je celá z PTFE. Namáčené díly jsou k dispozici v kombinaci materiálů, které vyhovují v podstatě všem dávkovacím úlohám. Vyberte si tu nejlepší kombinaci pro své speciální dávkovací úlohy.

Vhodné pro náročné oblasti aplikací

Elektrárny

Dávkování různých chemikálií ve všech stupních elektrárny:

  • Pro napájecí vody pro kotle, úpravu chladicích vod a procesních vod (čištění surových vod, chemikálie pro iontové měniče, úpravu doplňované vody, neutralizace odpadních vod).
  • Dávkování amoniaku, hydrazinu a fosfátů pod vysokým tlakem (napájecí vody pro kotle).

Petrochemický, olejářský a plynový průmysl, rafinérie

Dávkování chemikálií v oblastech procesů při výrobě olejů a plynů (kromě vrtů a plošin):

  • dávkování chemikálií na úpravu čisticích a technologických vod
  • Dávkování parafínu jako maziva v ropovodech
  • Dávkování inhibitorů a chemických látek proti korozi na ochranu ropovodů
  • Dávkování aditiv a katalyzátorů
  • odorizační plyn pro bezpečnostní hlediska v případě úniků

Úprava procesních vod a pitné vody

  • Drsné prostředí (horké klima, poušť, venkovní instalace)
  • Vyšší průtoky a tlaky

Zóny EX

  • Směrnice ATEX (94/9/ES), skupina II, kategorie 2 (zóna 1/21) a
  • Směrnice ATEX (94/9/ES), skupina II, kategorie 3 (zóna 2/22)

Dávkování hořlavých kapalin

  • Dávkování alkoholu nebo methanolu při čištění odpadních vod
  • Čištění kerosinu a benzínu v oblastech strojírenství a letectví
  • Dávkování ethanolu a methanolu
  • Dávkování alkoholu k potravinářským účelům k dezinfekci masa a balení pečiva

Výhody

  • Vysokotlaké dávkování až do 200 bar
  • Velmi přesné dávkování
  • Plně PTFE membrána jako standard
Brožury

Brožury

 

Dávkovací čerpadla, měření a regulace, dezinfekční systémy, DMH

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dávkovací čerpadla - DMH, vyčistěte své podnikání

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dávkovací čerpadlo DMH s hydraulickou pístovou membránou

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Reference

Reference

Kontakt
Obchodní zastoupení

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)