Čerpadla do vrtů SQ a SQE

Obecné

Přehled

3-palcová ponorná čerpadla Grundfos SQ/SQE nabízejí širokou výkonnostní škálu, proto je lehké najít model, který bude vyhovovat vašim individuálním požadavkům.

SQ/SQE jsou kompaktní ponorná,3-palcova, vícestupňová odstředivá čerpadla, které jsou určená pro čerpání vody z vrtů. Ponorná čerpadla SQ/SQE se snadno instalují a provozují. Za všech okolností zaručují spolehlivé zásobování vodou.

Ponorná čerpadla SQE mají motor s intergovaným frekvenčním měničem, což umožňuje řízení otáček/výkonu čerpadla dle ekuálních požadavků.

Díky motorům s permanentním magnetem nabízejí tato flexibilní a kompaktní čerpadla výbornou úroveň účinnosti a dopravní výšku až do 200 m.

Pokud je čerpadlo typu SQE (s integrovaným frekvenčním měničem) připojené na řídicí jednotkou Grundfos CU 301, je možné udržovat konstantní tlak bez ohledu na aktuální průtok vody.

SQE sada pro udržování konstatního tlaku

Ponorné čerpadlo SQE lze také dodat v sadě s dalším příslušentvím. Tato sada je určena pro aplikace, kde potřebujte udržovat konstantní tlak při odběru z více odběrových míst. Systém udržuje konstantní tlak až do max. výkonu čerpadla bez ohledu na měnící se spotřebu vody. Hodnota tlaku je zjišt’ována snímačem tlaku a přenášena do jednotky CU 301. Tato jednotka v závislosti na tom nastavuje příslušnou hodnotu výkonu čerpadla.

SQE sada

  • ponorné čerpadlo SQE s integrovaným frekvenčním měničem
  • tlakovou nádobu (5 l)
  • tlakový snímač
  • řídící jednotku CU301

Použití SQ/SQE

Čerpadla typu SQ/SQE jsou vhodná pro nepřetržitý a přerušovaný provoz při různých použitích:

  • Čerpání vody z vrtů od 3"
  • Čerpání vody ze studní
  • Zvyšování tlaku
  • Udržování konstatního tlaku (SQE sada)

Charakteristické znaky a výhody

Doplňkové vlastnosti typu SQE

  • Otáčková regulace motoru
  • Uživatelsky přívětivá jednotka CU 301
 

Výhody

  • Vysoká účinnost
  • Kompaktní, zabudované elektronické zařízení
  • Možnost konstantního tlaku
Brožury

Brožury

 

SQ - brožura k produktu

SQ, SQN, Meeting your water supply needs (Product brochure)

The SQ pump is the basic model of the Grundfos 3” submersible pump range. With a wide range of performance parameters, you’re sure to find a model that will suit your individual requirements. Long and lean, this multistage pump is constructed of corrosion-resistant stainless steel, ensuring a long, reliable life. Only 3” in diameter, the compact design allows placement in small boreholes of the same size, or even 4” boreholes that have become smaller due to ochre deposits. Other pumps with similar capacities are usually 4” in diameter.

Grundfosliterature-425618.pdf (563 KB)

SQE

SQ, SQE leták

4 strany


Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)