Čerpadlo se smíšeným průtokem KWM

Obecné

Přehled

Přehled

Čerpadlo se smíšeným průtokem KMW je určeno pro vysoký průtok při střední dopravní výšce.

S kapacitou průtoku až 700 m3/min při dopravní výšce až 50 m čerpadlo se smíšeným průtokem KWM společnosti Grundfos ideální pro řízení při záplavách stejně jako další aplikace, kde je zapotřebí přepravovat velké objemy vody.

Každé čerpadlo KWM je vyráběno individuálně, aby splňovalo vaše požadavky při zajištění dobrého poměru ceny k výkonu. Pro nejlepší výsledky se při navrhování obraťte na společnost Grundfos, umožníme vám zvažovat aspekty, jako jsou například konstrukce čerpací stanice, budoucí požadavky a náklady životního cyklu.

Aplikace

Tato čerpadla jsou stavěná na čerpání velkých objemů surové vody a jsou ideální pro širokou řadu použití.

  • Řízení při záplavách a vod z bouří
  • Velkoobjemová odvodňování a zavlažování
  • Přívod surové vody
  • Cirkulace velkého množství vody, např. ve vodních parcích
  • Řízení vodní hladiny v pobrežních a nízko položených oblastech
  • Plnění a vyprázdňování suchých doků a přístavních zařízení
  • Plnění nebo vyprazdňování nádrží
  • Čištěné splašky
  • Přívod chladicí vody v elektrárnách
  • Procesní a vypouštěné vody
  • Další aplikace pro nízkou až střední dopravní výšku při vysokém průtoku

Charakteristické znaky a výhody

Spolehlivot splňuje vynikající hodnoty

  • Kvalitní výrobky
  • Odolné, spolehlivé a cenově výhodné
  • Maximální hodnota za peníze

Minimální, snadná obsluha

  • Jednoduchá konstrukce čerpadla zajišťuje trvanlivý, bezporuchový provoz
  • Všechna čerpadla jsou zkoušena a registrována jednotlivě, proto lze velmi účinně dodávat správné náhradní díly. I po mnoho let.

Široký výběr

  • Všechny modely jsou k dispozici v litinové nebo korozivzdorné oceli
  • 50 nebo 60 Hz
  • Speciální materiály (např. vrtule v hliníkovém bronzu je standard. Provedení z korozivzdorné oceli na objednávku)
  • Vysokonapěťové modely jsou k dispozici (na speciální žádost až do 10 kV)
  • Na speciální žádost velikost čerpadla a motoru až do 1 MW

    Facebook Twitter LinkedIn

Výhody

  • Kvalitní výrobky
  • Odolné, spolehlivé a cenově výhodné
  • Maximální hodnota za peníze
Reference

Reference

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)