Čerpadla Unilift CC

Obecné

Přehled

Čerpadlao Unilift CC je jednostupňové, ponorné drenážní čerpadlo navržené na odčerpávání odtokové vody a mírně znečistěné odpadní vody.

Čerpadla Unilift CC dokáže po sejmutí sacího koše odčerpat kapalinu až do výšky 3 mm nad podlahou. Čerpadlo Unilift CC je vhodné k trvalé i dočasné instalaci. Je vybavené zpětnou klapkou ve výtlaku, což brání zpětnému toku kapaliny z potrubí. Adaptér zabezpečuje dobré přepojení na výtlak o rozměrech 3/4", 1" nebo 1 1/4".

Sací síto je vyrobené z korozivzdorné oceli, zatímco hlavní díly čerpadla, např. plášť a těleso čerpadla, jsou vyrobené z lisovaných kompozitních materiálů.

K dispozci je i protizáplavový set Multibox B-CC7, který obsahuje čerpadlo Unilift CC, hadici se spojkou Storz, adaptér na spojku Storz se závity a přepravka s perforovanými boky, která se použije jako předsunuté síto čerpadla. Dokonalé řešení jako nouzová výbava pro jednorodinné domy v případě záplavy.

Aplikace

Čerpadlo Unilift CC je navržené pro čerpání:

  • Vody a dešťové vody v zahradnictví
  • Vody z řek a jezer
  • Dešťové vody, drenážní vody a vody ze záplav
  • Vody pro napouštění/vypouštění nádrží, rybníků, cisteren a pod.
  • Odpadních vod ze sprch, praček a kuch. dřezů umístěných pod úrovní kanalizace
  • Vody pro plavecké bazény
  • Drenážní vody z příkopů
  • Podzemní vody (snižování)
  • Čerpání průsakových vod z viaduktů, podjezdů, podchodů atd.
  • Drenážní vody z ostřikových systémů v garážích.

Charakteristické znaky a výhody

  • Kompozitní materiály
  • Síto z korozivzdorné oceli
  • K dispozici s hladinovým spínačem
  • Vhodné i pro nízké sací úrovně
  • Nízká hmotnost.

Výhody

  • Odčerpání kapaliny až do výšky 3 mm
  • Snadné použití
  • Snadná údržba
Brožury

Brožury

 

Leták Unilift CC a KP

vydáno 2014


Reference

Reference

Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)