Čerpadla s ponornou hydraulikou MTR/SPK/MTH/MTA

Obecné

Přehled

Čerpadla typu MTR, SPK, MTH, MTA jsou vertikální, vícestupňová, odstředivá čerpadla navržená pro čerpání chladících kapalin pro obráběcí stroje, čerpání kondenzátu a podobné aplikace.

Tato čerpadla jsou určena k montáži na vrch na nádrží, přičemž hydraulická část čerpadla je ponořena do čerpané kapaliny.

Čerpadla Grundfos MTR, SPK, MTH a MTA se vyrábějí v různých velikostech a s různým počtem stupňů, aby tak zabezpečila požadovaný průtok, tlak a stavební délku.

Čerpadla tvoří dva hlavní komponenty: motor a vlastní čerpací jednotka. Hnací motor je standardní motor Grundfos MG, jehož parametry odpovídají normám EN.

Čerpací jednotku tvoří optimalizovaná hydraulická část, různé typy přípojek, lucerna motoru, určitý počet článků a různé jiné komponenty.

Aplikace

Ponorná čerpadla jsou vhodná pro čerpání tekutin pro

  • Soustruhy
  • Frézky
  • Vrtací soustavy
  • Vrtací stroje
  • Obráběcí centra
  • Brusky
  • Filtrační systémy
  • Dopravníky pro odklízení třísek
  • Elektrojiskrové obráběcí stroje
  • Průmyslové pračky
  • Chladicí jednotky.

Charakteristické znaky a výhody

  • Flexibilní instalačníní délka
  • široký provozní rozsah
  • Spolehlivost
  • nenáročný servis
  • Jednoduchá instalace.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Flexibilní délka
  • Široký rozsah
  • Spolehlivost
Brožury

Brožury

 

MTR – brožura k produktu

Principle of precision (Product brochure)

Principle of precision

Grundfosliterature-829845.pdf (2 MB)

Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)